Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
0,4181 € - 0,9136 € 17500 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
0,3576 € - 0,751 € 256 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,1577 € - 0,337 € 2370 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,7152 € - 1,502 € 10000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,7561 € - 1,5878 € 3061 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,3703 € - 0,7776 € 7925 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,8673 € - 1,8214 € 2784 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
1,0292 € - 2,256 € 230 Auf Lager
20.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,3703 € - 0,7776 € 5297 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
4,4228 € - 7,6305 € 500 Auf Lager
M10
Natur
Aluminium
32.0 mm
2.0 mm
0,5687 € - 0,7596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
0,9912 € - 2,7735 € 3660 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
0,9152 € - 1,9574 € 3490 Auf Lager
21.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
0,8251 € - 1,2996 € 1376 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,673 € - 1,0588 € 534 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,5519 € - 0,8955 € 1009 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,4449 € - 0,9343 € 9693 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,7138 € - 1,4991 € 5600 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
25.0 mm
1.2 mm
1,4925 € - 2,4218 € 150 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,8687 € - 1,6896 € 750 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
  • von 4
Rund Einsatz mit Gewinde 19.0 mm Schwarz HDPE

10286531

Preisbereich
0,9136 € - 0,4181 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Rund Einsatz mit Gewinde 19.0 mm Schwarz HDPE

10286524

Preisbereich
0,751 € - 0,3576 €

Lagerbestände
256 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 20.0 mm PA Schwarz

10093368

Preisbereich
0,337 € - 0,1577 €

Lagerbestände
2370 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PP Schwarz

10286593

Preisbereich
1,502 € - 0,7152 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PP
Gleiter mit Federeinsatz M8 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291689

Preisbereich
1,5878 € - 0,7561 €

Lagerbestände
3061 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286517

Preisbereich
0,7776 € - 0,3703 €

Lagerbestände
7925 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286487

Preisbereich
1,8214 € - 0,8673 €

Lagerbestände
2784 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286609

Preisbereich
2,256 € - 1,0292 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286500

Preisbereich
0,7776 € - 0,3703 €

Lagerbestände
5297 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 32.0 mm Aluminium Natur

10163917

Preisbereich
7,6305 € - 4,4228 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M6 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10435922

Preisbereich
0,7596 € - 0,5687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M8 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10304747

Preisbereich
2,7735 € - 0,9912 €

Lagerbestände
3660 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M10 2.0 mm HDPE Schwarz

10396490

Preisbereich
1,9574 € - 0,9152 €

Lagerbestände
3490 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328132

Preisbereich
1,2996 € - 0,8251 €

Lagerbestände
1376 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328125

Preisbereich
1,0588 € - 0,673 €

Lagerbestände
534 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328118

Preisbereich
0,8955 € - 0,5519 €

Lagerbestände
1009 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286555

Preisbereich
0,9343 € - 0,4449 €

Lagerbestände
9693 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M8 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10291764

Preisbereich
1,4991 € - 0,7138 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328163

Preisbereich
2,4218 € - 1,4925 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328149

Preisbereich
1,6896 € - 0,8687 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790