Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2467 € - 0,7924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,611 € - 0,7687 € | 3412 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1577 € - 0,337 € | 2370 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5829 € - 1,4429 € | 1779 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,9194 € - 1,9308 € | 257 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6969 € - 1,7209 € | 1080 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6575 € - 1,3808 € | 4320 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,0391 € - 2,1821 € | 4800 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,1845 € - 7,0989 € | 1103 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8279 € - 1,7386 € | 1800 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4759 € - 0,9994 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4787 € - 1,0496 € | 5325 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6125 € - 1,2862 € | 80215 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,6209 € - 0,7392 € | 7606 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6575 € - 1,3808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,8757 € - 1,8391 € | 138 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6871 € - 1,4429 € | 1360 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3801 € - 0,7983 € | 3427 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,435 € - 0,9136 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5463 € - 1,3483 € | 696 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.