Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
0,9975 € - 1,4424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,7613 € - 2,3382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
Male/Male
50.0 mm
0,9975 € - 1,4424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
1,6246 € - 2,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
0,9354 € - 1,4347 € 4111 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
0,8609 € - 1,3361 € 200 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
18.0 mm
1,8161 € - 2,0179 € 291 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
18.0 mm
0,9975 € - 1,4424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
2,156 € - 2,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
45.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
0,9899 € - 1,5183 € 1990 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
1,655 € - 1,655 € 98 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
0,9353 € - 1,3483 € 54 Auf Lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
1,0039 € - 1,5356 € 11 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
1,2496 € - 1,655 € 398 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
40.0 mm
0,9267 € - 1,3359 € 1562 Auf Lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
0,7605 € - 1,1865 € 481 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
1,0522 € - 1,6094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
Male/Male
50.0 mm
1,1828 € - 1,1828 € 397 Auf Lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
18.0 mm
0,8609 € - 1,3361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 50.0 mm PA

10177150

Preisbereich
2,3382 € - 1,7613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Preisbereich
2,156 € - 1,6246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 40.0 mm

10036211

Preisbereich
1,4347 € - 0,9354 €

Lagerbestände
4111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 18.0 mm

10176467

Preisbereich
1,3361 € - 0,8609 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 18.0 mm

10176665

Preisbereich
2,0179 € - 1,8161 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 25.0 mm

10176887

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Preisbereich
2,156 € - 2,156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Preisbereich
1,5183 € - 0,9899 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Preisbereich
1,655 € - 1,655 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Preisbereich
1,3483 € - 0,9353 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Preisbereich
1,5356 € - 1,0039 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 40.0 mm

10176771

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Preisbereich
1,3359 € - 0,9267 €

Lagerbestände
1562 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 15.0 mm

10176443

Preisbereich
1,1865 € - 0,7605 €

Lagerbestände
481 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 50.0 mm PA

10176634

Preisbereich
1,6094 € - 1,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 18.0 mm

10176306

Preisbereich
1,1828 € - 1,1828 €

Lagerbestände
397 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Preisbereich
1,3361 € - 0,8609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm