Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.
Seriennummer: SR2797
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Innengewindelänge | Korpusdurchmesser | Ausführung | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9975 € - 1,4424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7613 € - 2,3382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9975 € - 1,4424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6246 € - 2,156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9354 € - 1,4347 € | 4111 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8609 € - 1,3361 € | 200 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8161 € - 2,0179 € | 291 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9975 € - 1,4424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,156 € - 2,156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7606 € - 1,0992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9899 € - 1,5183 € | 1990 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,655 € - 1,655 € | 98 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9353 € - 1,3483 € | 54 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0039 € - 1,5356 € | 11 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2496 € - 1,655 € | 398 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9267 € - 1,3359 € | 1562 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 1,1865 € | 481 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0522 € - 1,6094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1828 € - 1,1828 € | 397 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8609 € - 1,3361 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.