Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
0,7606 € - 1,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € 60 Auf Lager
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,9489 € - 0,988 € 409 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
1,0407 € - 1,107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,9899 € - 1,5183 € 61 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
1,2496 € - 1,655 € 25 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
45.0 mm
1,4788 € - 1,9434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
30.0 mm
0,4863 € - 0,7905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,789 € - 1,2439 € 1300 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
0,5638 € - 0,9168 € 5369 Auf Lager
M4
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
8.0 mm
0,5638 € - 0,9168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,107 € - 0,1189 € 2665 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
1,0522 € - 1,6094 € 292 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
50.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € 210 Auf Lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
1,6863 € - 1,8737 € 89 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
1,2496 € - 1,655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
0,8199 € - 1,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,9353 € - 1,3483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
45.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € 78 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 15.0 mm

10175941

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 10.0 mm

10175828

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 20.0 mm

10176108

Preisbereich
0,988 € - 0,9489 €

Lagerbestände
409 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 18.0 mm

10176290

Preisbereich
1,107 € - 1,0407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10176566

Preisbereich
1,5183 € - 0,9899 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 15.0 mm

10175859

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 45.0 mm

10176795

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 30.0 mm

10177044

Preisbereich
1,9434 € - 1,4788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Preisbereich
0,7905 € - 0,4863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Preisbereich
1,2439 € - 0,789 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 8.0 mm

10131138

Preisbereich
0,9168 € - 0,5638 €

Lagerbestände
5369 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 20.0 mm

10131220

Preisbereich
0,9168 € - 0,5638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 12.0 mm

10131176

Preisbereich
0,1189 € - 0,107 €

Lagerbestände
2665 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 50.0 mm

10176610

Preisbereich
1,6094 € - 1,0522 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 15.0 mm

10176276

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

10176535

Preisbereich
1,8737 € - 1,6863 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10176764

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 20.0 mm

10175972

Preisbereich
1,1828 € - 0,8199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 45.0 mm

10176214

Preisbereich
1,3483 € - 0,9353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 15.0 mm

10176061

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm