Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
1,7613 € - 2,3382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
Male/Male
50.0 mm
1,4162 € - 1,5736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.5 mm
Male/Male
18.0 mm
1,0734 € - 1,5487 € 98 Auf Lager
M5
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
0,9975 € - 1,4424 € 53 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
15.0 mm
0,9884 € - 1,4292 € 200 Auf Lager
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
20.0 mm
1,6246 € - 2,156 € 1584 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
40.0 mm
0,6336 € - 0,6336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
0,9899 € - 1,5183 € 1990 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
1,0781 € - 1,1223 € 107 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
40.0 mm
0,8373 € - 1,2082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
1,0781 € - 1,1223 € 498 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
45.0 mm
0,9267 € - 1,3359 € 1562 Auf Lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
0,9353 € - 1,3483 € 54 Auf Lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
1,0039 € - 1,5356 € 11 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
1,7451 € - 2,3168 € 38 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
50.0 mm
1,655 € - 1,655 € 98 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
1,6246 € - 2,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
Male/Male
40.0 mm
1,3316 € - 1,7613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
1,7613 € - 1,7613 € 200 Auf Lager
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
0,9354 € - 1,4347 € 4111 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 50.0 mm PA

10177150

Preisbereich
2,3382 € - 1,7613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 18.0 mm PA

10176672

Preisbereich
1,5736 € - 1,4162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 30.0 mm PA

10176924

Preisbereich
1,5487 € - 1,0734 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 20.0 mm

10176856

Preisbereich
1,4292 € - 0,9884 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 40.0 mm

10177082

Preisbereich
2,156 € - 1,6246 €

Lagerbestände
1584 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Preisbereich
0,6336 € - 0,6336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Preisbereich
1,5183 € - 0,9899 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 40.0 mm

10176191

Preisbereich
1,1223 € - 1,0781 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 30.0 mm

10176368

Preisbereich
1,2082 € - 0,8373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 45.0 mm

10176221

Preisbereich
1,1223 € - 1,0781 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Preisbereich
1,3359 € - 0,9267 €

Lagerbestände
1562 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Preisbereich
1,3483 € - 0,9353 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Preisbereich
1,5356 € - 1,0039 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Preisbereich
2,3168 € - 1,7451 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Preisbereich
1,655 € - 1,655 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 40.0 mm PA

10177099

Preisbereich
2,156 € - 1,6246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 50.0 mm PA

10176832

Preisbereich
1,7613 € - 1,3316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 50.0 mm

10177006

Preisbereich
1,7613 € - 1,7613 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 40.0 mm

10036211

Preisbereich
1,4347 € - 0,9354 €

Lagerbestände
4111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm