Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Kompatible Gewindegrößen (alle) Innengewindelänge A Abstandhalterlänge Kaufen
0,7742 € - 1,2207 € 1300 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
0,8661 € - 0,9028 € 762 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
1,0413 € - 1,063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
0,7122 € - 1,0293 € 200 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
10.0 mm
0,7677 € - 1,1075 € 878 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
0,9312 € - 0,9696 € 398 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
0,729 € - 1,0194 € 3700 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
10.0 mm
1,1607 € - 1,1607 € 2097 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
18.0 mm
0,8046 € - 1,1607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
0,8861 € - 0,9228 € 1242 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
1,1397 € - 1,2664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
25.0 mm
0,7465 € - 1,0787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
0,7822 € - 1,2203 € 109 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
15.0 mm
0,9312 € - 0,9696 € 12 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
25.0 mm
0,9699 € - 1,4025 € 200 Auf Lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
0,8661 € - 0,9028 € 78 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
15.0 mm
0,9178 € - 1,3231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
45.0 mm
0,1301 € - 0,1445 € 3700 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
0,4914 € - 0,7969 € 240 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
1,3142 € - 1,7433 € 96 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
25.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Preisbereich
1,2207 € - 0,7742 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 10.0 mm

10175835

Preisbereich
0,9028 € - 0,8661 €

Lagerbestände
762 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Preisbereich
1,063 € - 1,0413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Preisbereich
1,0293 € - 0,7122 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Preisbereich
1,1075 € - 0,7677 €

Lagerbestände
878 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Preisbereich
0,9696 € - 0,9312 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Preisbereich
1,0194 € - 0,729 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 18.0 mm

10176306

Preisbereich
1,1607 € - 1,1607 €

Lagerbestände
2097 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 20.0 mm

10176320

Preisbereich
1,1607 € - 0,8046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Preisbereich
0,9228 € - 0,8861 €

Lagerbestände
1242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Preisbereich
1,2664 € - 1,1397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Preisbereich
1,0787 € - 0,7465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 15.0 mm

10176436

Preisbereich
1,2203 € - 0,7822 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 25.0 mm

10176122

Preisbereich
0,9696 € - 0,9312 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 20.0 mm

10176689

Preisbereich
1,4025 € - 0,9699 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 15.0 mm

10176061

Preisbereich
0,9028 € - 0,8661 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 45.0 mm

10176214

Preisbereich
1,3231 € - 0,9178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Preisbereich
0,1445 € - 0,1301 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Preisbereich
0,7969 € - 0,4914 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 25.0 mm

10177020

Preisbereich
1,7433 € - 1,3142 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge A
    12.7 mm