Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Kompatible Gewindegrößen (alle) Innengewindelänge A Abstandhalterlänge Kaufen
0,8617 € - 1,3545 € 3496 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € 50 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
45.0 mm
1,2263 € - 1,6241 € 25 Auf Lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
45.0 mm
0,119 € - 0,1323 € 22590 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
16.0 mm
0,0867 € - 0,0963 € 13900 Auf Lager
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
2.5 mm
5.0 mm
0,4562 € - 0,742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
5.0 mm
10.0 mm
0,0987 € - 0,1097 € 200 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
16.0 mm
0,1319 € - 0,1466 € 1300 Auf Lager
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,5068 € - 0,8251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
0,1313 € - 0,1459 € 98 Auf Lager
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
1,4513 € - 1,9072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
30.0 mm
0,1248 € - 0,1387 € 7498 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
30.0 mm
0,0763 € - 0,0848 € 9600 Auf Lager
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
3.0 mm
6.0 mm
0,9094 € - 1,311 € 1162 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
40.0 mm
0,9699 € - 1,4025 € 1100 Auf Lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
25.0 mm
0,8603 € - 1,3235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
30.0 mm
0,7465 € - 1,0787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Male/Male
10.0 mm
1,6241 € - 1,6241 € 298 Auf Lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
45.0 mm
1,0534 € - 1,5198 € 109 Auf Lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
30.0 mm
1,2263 € - 1,6241 € 57 Auf Lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
40.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Preisbereich
1,3545 € - 0,8617 €

Lagerbestände
3496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 45.0 mm

10177105

Preisbereich
2,1158 € - 1,5943 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge A
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 45.0 mm

10176795

Preisbereich
1,6241 € - 1,2263 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 16.0 mm

10130964

Preisbereich
0,1323 € - 0,119 €

Lagerbestände
22590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 5.0 mm

10131107

Preisbereich
0,0963 € - 0,0867 €

Lagerbestände
13900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    2.5 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Preisbereich
0,742 € - 0,4562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 16.0 mm

10130971

Preisbereich
0,1097 € - 0,0987 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 15.0 mm

10131183

Preisbereich
0,1466 € - 0,1319 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    7.5 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Preisbereich
0,8251 € - 0,5068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 25.0 mm

10131251

Preisbereich
0,1459 € - 0,1313 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 30.0 mm

10177044

Preisbereich
1,9072 € - 1,4513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge A
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 30.0 mm

10131053

Preisbereich
0,1387 € - 0,1248 €

Lagerbestände
7498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Preisbereich
0,0848 € - 0,0763 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    3.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Preisbereich
1,311 € - 0,9094 €

Lagerbestände
1162 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Preisbereich
1,4025 € - 0,9699 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Preisbereich
1,3235 € - 0,8603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10175934

Preisbereich
1,0787 € - 0,7465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Preisbereich
1,6241 € - 1,6241 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Preisbereich
1,5198 € - 1,0534 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 40.0 mm

10176948

Preisbereich
1,6241 € - 1,2263 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm