Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.
Seriennummer: SR2797
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innengewindelänge | Korpusdurchmesser | Ausführung | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Innengewindelänge A | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1829 € - 0,2032 € | 3100 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2259 € - 0,251 € | 100 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8617 € - 1,3545 € | 5999 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1319 € - 0,1466 € | 1300 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1444 € - 0,1605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1722 € - 0,1914 € | 70 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0867 € - 0,0963 € | 13900 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0763 € - 0,0848 € | 9600 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5068 € - 0,8251 € | 208 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,105 € - 0,1167 € | 4665 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1063 € - 0,1181 € | 100 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5885 € - 0,9546 € | 8700 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8617 € - 1,3545 € | 6571 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5885 € - 0,9546 € | 8300 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8617 € - 1,3545 € | 596 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0952 € - 0,1058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0987 € - 0,1097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.