Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1463 € - 0,1626 € | 1348 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9434 € - 1,0483 € | 696 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1813 € - 0,2014 € | 581 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7209 € - 1,0982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2196 € - 0,3998 € | 3200 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,8594 € - 0,9549 € | 492 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,7321 € - 1,1165 € | 45 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1154 € - 0,1283 € | 1454 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9138 € - 1,3925 € | 1208 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9434 € - 1,0483 € | 89 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9068 € - 1,0075 € | 289 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,2083 € | 4544 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3619 € - 0,4021 € | 551 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8279 € - 1,2644 € | 68 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4777 € - 0,5308 € | 1706 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,315 € - 1,4611 € | 1056 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7434 € - 1,1348 € | 181 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1868 € - 0,2076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,6969 € - 1,063 € | 8012 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,9757 € - 1,3953 € | 210 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.