Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0598 € - 0,0703 € | 5500 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1327 € - 0,183 € | 750 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,6857 € - 1,3418 € | 513 Auf Lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,232 € - 1,9994 € | 800 Auf Lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2816 € - 0,5125 € | 4640 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0775 € - 0,0915 € | 4076 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0775 € - 0,0915 € | 498 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0598 € - 0,0703 € | 10996 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10167618 | 0,1288 € - 0,137 € | 5925 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0,2773 € - 0,504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1436 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6913 € - 1,3545 € | 710 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0942 € - 0,1492 € | 7663 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4984 € - 0,811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1119 € - 0,1562 € | 73 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,2421 € - 0,4421 € | 1400 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7265 € - 1,4221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2942 € - 0,5336 € | 5508 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2267 € - 0,4153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4984 € - 0,811 € | 730 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.