Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
885 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,3886 € - 0,6293 € 1193 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,3041 € - 0,4956 € 6999 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,2619 € - 0,4773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
0,1633 € - 0,2267 € 3250 Auf Lager
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,4435 € - 0,7195 € 845 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,1774 € - 0,2449 € 2498 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,6364 € - 1,2475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
1,577 € - 3,4637 € 1950 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
0,1534 € - 0,2126 € 593 Auf Lager
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
0,3308 € - 0,5378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
0,3323 € - 0,5392 € 929 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,3506 € - 0,5702 € 13379 Auf Lager
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
0,9476 € - 1,6755 € 42 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
0,1134 € - 0,1562 € 2663 Auf Lager
10.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
1,4925 € - 3,2666 € 53 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
0,0598 € - 0,0703 € 8940 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2661 € - 0,4829 € 11970 Auf Lager
10.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,0981 € - 0,137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0858 € - 0,1195 € 4048 Auf Lager
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1337 € - 0,1731 € 21000 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
  • von 45
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10045923

Preisbereich
0,6293 € - 0,3886 €

Lagerbestände
1193 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046180

Preisbereich
0,4956 € - 0,3041 €

Lagerbestände
6999 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046098

Preisbereich
0,4773 € - 0,2619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10046401

Preisbereich
0,2267 € - 0,1633 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10046241

Preisbereich
0,7195 € - 0,4435 €

Lagerbestände
845 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10046050

Preisbereich
0,2449 € - 0,1774 €

Lagerbestände
2498 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10046302

Preisbereich
1,2475 € - 0,6364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm PA

10046739

Preisbereich
3,4637 € - 1,577 €

Lagerbestände
1950 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

10046111

Preisbereich
0,2126 € - 0,1534 €

Lagerbestände
593 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046524

Preisbereich
0,5378 € - 0,3308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    36.5 mm
  • Innendurchmesser
    10.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046203

Preisbereich
0,5392 € - 0,3323 €

Lagerbestände
929 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Preisbereich
0,5702 € - 0,3506 €

Lagerbestände
13379 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    36.5 mm
  • Innendurchmesser
    10.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Preisbereich
1,6755 € - 0,9476 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10046364

Preisbereich
0,1562 € - 0,1134 €

Lagerbestände
2663 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm PA

10046746

Preisbereich
3,2666 € - 1,4925 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167694

Preisbereich
0,0703 € - 0,0598 €

Lagerbestände
8940 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    30 % glasfaserverstärktes Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10046500

Preisbereich
0,4829 € - 0,2661 €

Lagerbestände
11970 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044193

Preisbereich
0,137 € - 0,0981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10043868

Preisbereich
0,1195 € - 0,0858 €

Lagerbestände
4048 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043820

Preisbereich
0,1731 € - 0,1337 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Farbe
    Schwarz