Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0654 € - 0,0808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0968 € - 0,1349 € | 15459 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,149 € - 0,2228 € | 1000 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0294 € - 0,0363 € | 955 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0301 € - 0,0372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0324 € - 0,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0331 € - 0,0409 € | 1000 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0296 € - 0,0365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0313 € - 0,0386 € | 24 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1232 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,04 € - 0,0494 € | 300880 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0426 € - 0,0526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0313 € - 0,0386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0615 € - 0,0819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0632 € - 0,0843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0483 € - 0,0644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0327 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0481 € - 0,0642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0284 € - 0,0351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.