Menü Suche

Schalthebel ‒ Griffstange mit Kugelknopf

In Produktion

Griffstangen mit Kugelknopf für Schalthebel bestehen aus Stahl und werden mit Schwarzoxid grundiert und poliert. Der Knopf ist aus schwarzem Kunststoff mit einem Messingeinsatz. Dadurch eignen sich diese langlebigen Hebel ideal zur Nutzung an Maschinen, um über einen Drehpunkt zu schalten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Gewindegröße Gesamtlänge Schaftmaterial Kaufen
6,2416 € - 6,2416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
174.0 mm
Stahl
6,9884 € - 6,9884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
80.0 mm
Edelstahl
4,5345 € - 4,5345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stahl
5,0813 € - 5,0813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
125.0 mm
Stahl
7,2952 € - 7,2952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
100.0 mm
Edelstahl
4,8679 € - 4,8679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
100.0 mm
Stahl
7,3218 € - 7,3218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12
125.0 mm
Stahl
6,2016 € - 6,2016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
80.0 mm
Edelstahl
12,8024 € - 12,8024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
160.0 mm
Edelstahl
11,3496 € - 11,3496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12
125.0 mm
Edelstahl
7,6686 € - 7,6686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
125.0 mm
Edelstahl
8,5488 € - 8,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
100.0 mm
Edelstahl
6,4416 € - 6,4416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
100.0 mm
Edelstahl
8,6555 € - 8,6555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
125.0 mm
Edelstahl
4,6412 € - 4,6412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
80.0 mm
Stahl
5,9615 € - 5,9615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
100.0 mm
Stahl
6,0282 € - 6,0282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
72.0 mm
Edelstahl
14,7985 € - 19,6968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Stahl
12,5765 € - 12,5765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12
160.0 mm
Edelstahl
4,7078 € - 4,7078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
100.0 mm
Stahl
  • von 2
Schalthebel 174.0 mm M10 12.0 mm Stahl

10498835

Preisbereich
6,2416 € - 6,2416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Griffausführung
    Kugelknopf
  • Zolltarifnummer
    8487905990
Schalthebel 80.0 mm M8 10.0 mm Edelstahl

10498705

Preisbereich
6,9884 € - 6,9884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 72.0 mm M6 8.0 mm Stahl

10498972

Preisbereich
4,5345 € - 4,5345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Griffausführung
    Kugelknopf
  • Zolltarifnummer
    8487905990
Schalthebel 125.0 mm M8 10.0 mm Stahl

10498675

Preisbereich
5,0813 € - 5,0813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 100.0 mm M8 10.0 mm Edelstahl

10498620

Preisbereich
7,2952 € - 7,2952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 100.0 mm M8 10.0 mm Stahl

10498637

Preisbereich
4,8679 € - 4,8679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 125.0 mm M12 14.0 mm Stahl

10498873

Preisbereich
7,3218 € - 7,3218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 80.0 mm M6 8.0 mm Edelstahl

10499009

Preisbereich
6,2016 € - 6,2016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 160.0 mm M10 12.0 mm Edelstahl

10498828

Preisbereich
12,8024 € - 12,8024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 125.0 mm M12 14.0 mm Edelstahl

10498866

Preisbereich
11,3496 € - 11,3496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 125.0 mm M8 10.0 mm Edelstahl

10498668

Preisbereich
7,6686 € - 7,6686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 100.0 mm M10 12.0 mm Edelstahl

10498743

Preisbereich
8,5488 € - 8,5488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 100.0 mm M6 8.0 mm Edelstahl

10498941

Preisbereich
6,4416 € - 6,4416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 125.0 mm M10 12.0 mm Edelstahl

10498781

Preisbereich
8,6555 € - 8,6555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 80.0 mm M6 8.0 mm Stahl

10499016

Preisbereich
4,6412 € - 4,6412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 100.0 mm M10 12.0 mm Stahl

10498750

Preisbereich
5,9615 € - 5,9615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 72.0 mm M6 8.0 mm Edelstahl

10498965

Preisbereich
6,0282 € - 6,0282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Griffausführung
    Kugelknopf
  • Zolltarifnummer
    8487905990
Schalthebel 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stahl

10635858

Preisbereich
19,6968 € - 14,7985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    178.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 2.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 160.0 mm M12 14.0 mm Edelstahl

10498903

Preisbereich
12,5765 € - 12,5765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 100.0 mm M6 8.0 mm Stahl

10498958

Preisbereich
4,7078 € - 4,7078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf