Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geschlossene Scharnierlager-Schutzstopfen bieten starken Schutz. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Können Temperaturen von -10 C bis +110 C standhalten.Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke.
Material: PP Farbe: Grau Seriennummer: SRF0007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | FD | OD | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10099193 | 0,195 € - 0,3033 € | 400 Auf Lager |
1.256 in
31.9 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
| 0,2727 € - 0,8158 € | 230 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0435 € - 1,6233 € | 750 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,7906 € - 1,2298 € | 1934 Auf Lager |
0.567 in
14.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8145 € - 1,267 € | 3625 Auf Lager |
1.067 in
27.1 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,6073 € - 2,5002 € | 60 Auf Lager |
2.382 in
60.5 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
| 1,8475 € - 2,874 € | 225 Auf Lager |
3.839 in
97.5 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
3.957 in
100.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3214 € - 0,4999 € | 1907 Auf Lager |
1.476 in
37.5 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2849 € - 1,9988 € | 400 Auf Lager |
2.236 in
56.8 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8773 € - 1,3647 € | 2650 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,9214 € - 2,9888 € | 40 Auf Lager |
4.567 in
116.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
4.744 in
120.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1,357 € - 2,111 € | 411 Auf Lager |
3.445 in
87.5 mm
|
4.72 in
119.9 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,288 € - 0,448 € | 555 Auf Lager |
0.886 in
22.5 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 1,1487 € - 1,7869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
2.957 in
75.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
| 0,9392 € - 1,461 € | 60 Auf Lager |
1.858 in
47.2 mm
|
2.823 in
71.7 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,8102 € - 1,2604 € | 1000 Auf Lager |
0.854 in
21.7 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,8057 € - 1,2533 € | 2617 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,585 € - 0,9273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.661 in
16.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 1,5832 € - 2,4628 € | 3400 Auf Lager |
2.63 in
66.8 mm
|
3.965 in
100.7 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7946 € - 1,2361 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.669 in
42.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.