Menü Suche

Schienensets mit Kreuzrollenführung

In Produktion

Diese Schienensets mit Kreuzrollenführung sind Linearantriebssysteme, die Anwendungen bei der Positionierung und leichtgängigen Führung unterstützen. Ihr Design besteht aus zwei Parallelschienen mit Kreuzrollenführungen, die eine hochpräzise Linearbewegung und hervorragende Tragfähigkeit bieten.

Sie verteilen die Last gleichmäßig und sorgen für hervorragende Wiederholbarkeit und präzise Bewegungskontrolle. Aufgrund ihres kleinen Formats sind sie perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.

Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben. Sie sind korrosionsbeständig und können Temperaturen von -40 C bis +80 C standhalten. Werden in der industriellen Automobilfertigung, medizinischen Geräten, Maschinenwerkzeugen und im Verteidigungsbereich verwendet.

  • Perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.
  • Temperaturbeständig von -40 C bis +80 C.
  • Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
73 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Hub max. d3 l1 Kaufen
972,88 € - 1.297,1666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
79,3189 € - 105,762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
117,0729 € - 156,1006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
94,6141 € - 126,1522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
175,2883 € - 233,7178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
99,6683 € - 132,8877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
162,1229 € - 216,1604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
117,0729 € - 156,1006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
1.888,961 € - 2.518,6113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
1.366,8866 € - 1.822,512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
794,1984 € - 1.058,9244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
442,9796 € - 590,6429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
332,2245 € - 442,9694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
120,8024 € - 161,0733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
405,2155 € - 540,2839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
81,6219 € - 108,8292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
987,1868 € - 1.316,2423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
231,5575 € - 308,7366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
141,9568 € - 189,269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
1.082,1066 € - 1.442,8122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
  • von 4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 1000.0 M8 22.0 Stahl

20159320

Preisbereich
1.297,1666 € - 972,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    1000.0
  • Hub max.
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 80.0 M5 11.0 Stahl

20159344

Preisbereich
105,762 € - 79,3189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    80.0
  • Hub max.
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 120.0 M3 6.0 Stahl

20162023

Preisbereich
156,1006 € - 117,0729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    120.0
  • Hub max.
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 60.0 M2 4.0 Stahl

20161934

Preisbereich
126,1522 € - 94,6141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • Hub max.
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 275.0 M4 8.0 Stahl

20162153

Preisbereich
233,7178 € - 175,2883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    275.0
  • Hub max.
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 105.0 M3 6.0 Stahl

20162016

Preisbereich
132,8877 € - 99,6683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    105.0
  • Hub max.
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 250.0 M4 8.0 Stahl

20162146

Preisbereich
216,1604 € - 162,1229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    250.0
  • Hub max.
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 80.0 M2 4.0 Stahl

20161958

Preisbereich
156,1006 € - 117,0729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    80.0
  • Hub max.
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 1100.0 M10 28.0 Stahl

20174118

Preisbereich
2.518,6113 € - 1.888,961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    1100.0
  • Hub max.
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 900.0 M10 28.0 Stahl

20174101

Preisbereich
1.822,512 € - 1.366,8866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    900.0
  • Hub max.
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 600.0 M10 28.0 Stahl

20162436

Preisbereich
1.058,9244 € - 794,1984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    600.0
  • Hub max.
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 400.0 M10 28.0 Stahl

20162412

Preisbereich
590,6429 € - 442,9796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    400.0
  • Hub max.
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 300.0 M10 28.0 Stahl

20162405

Preisbereich
442,9694 € - 332,2245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    300.0
  • Hub max.
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 200.0 M6 15.0 Stahl

20162252

Preisbereich
161,0733 € - 120,8024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    200.0
  • Hub max.
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 600.0 M6 15.0 Stahl

20162337

Preisbereich
540,2839 € - 405,2155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    600.0
  • Hub max.
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 50.0 M2 4.0 Stahl

20161927

Preisbereich
108,8292 € - 81,6219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • Hub max.
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 800.0 M8 22.0 Stahl

20174057

Preisbereich
1.316,2423 € - 987,1868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    800.0
  • Hub max.
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 350.0 M6 15.0 Stahl

20162283

Preisbereich
308,7366 € - 231,5575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    350.0
  • Hub max.
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 250.0 M6 15.0 Stahl

20162269

Preisbereich
189,269 € - 141,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    250.0
  • Hub max.
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 700.0 M10 28.0 Stahl

20174088

Preisbereich
1.442,8122 € - 1.082,1066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    700.0
  • Hub max.
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5