Diese Schienensets mit Kreuzrollenführung sind Linearantriebssysteme, die Anwendungen bei der Positionierung und leichtgängigen Führung unterstützen. Ihr Design besteht aus zwei Parallelschienen mit Kreuzrollenführungen, die eine hochpräzise Linearbewegung und hervorragende Tragfähigkeit bieten.
Sie verteilen die Last gleichmäßig und sorgen für hervorragende Wiederholbarkeit und präzise Bewegungskontrolle. Aufgrund ihres kleinen Formats sind sie perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.
Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben. Sie sind korrosionsbeständig und können Temperaturen von -40 C bis +80 C standhalten. Werden in der industriellen Automobilfertigung, medizinischen Geräten, Maschinenwerkzeugen und im Verteidigungsbereich verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Hub max. | d3 | l1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972,88 € - 1.297,1666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
79,3189 € - 105,762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
54.0
|
M5
|
80.0
|
||
117,0729 € - 156,1006 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
100.0
|
M3
|
120.0
|
||
94,6141 € - 126,1522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
45.0
|
M2
|
60.0
|
||
175,2883 € - 233,7178 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
224.0
|
M4
|
275.0
|
||
99,6683 € - 132,8877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
86.0
|
M3
|
105.0
|
||
162,1229 € - 216,1604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
204.0
|
M4
|
250.0
|
||
117,0729 € - 156,1006 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
1.888,961 € - 2.518,6113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
916.0
|
M10
|
1100.0
|
||
1.366,8866 € - 1.822,512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
732.0
|
M10
|
900.0
|
||
794,1984 € - 1.058,9244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
492.0
|
M10
|
600.0
|
||
442,9796 € - 590,6429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
308.0
|
M10
|
400.0
|
||
332,2245 € - 442,9694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
216.0
|
M10
|
300.0
|
||
120,8024 € - 161,0733 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
154.0
|
M6
|
200.0
|
||
405,2155 € - 540,2839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
486.0
|
M6
|
600.0
|
||
81,6219 € - 108,8292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
37.0
|
M2
|
50.0
|
||
987,1868 € - 1.316,2423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
658.0
|
M8
|
800.0
|
||
231,5575 € - 308,7366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
274.0
|
M6
|
350.0
|
||
141,9568 € - 189,269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
200.0
|
M6
|
250.0
|
||
1.082,1066 € - 1.442,8122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
548.0
|
M10
|
700.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.