Menü Suche

Schienensets mit Kreuzrollenführung

In Produktion

Diese Schienensets mit Kreuzrollenführung sind Linearantriebssysteme, die Anwendungen bei der Positionierung und leichtgängigen Führung unterstützen. Ihr Design besteht aus zwei Parallelschienen mit Kreuzrollenführungen, die eine hochpräzise Linearbewegung und hervorragende Tragfähigkeit bieten.

Sie verteilen die Last gleichmäßig und sorgen für hervorragende Wiederholbarkeit und präzise Bewegungskontrolle. Aufgrund ihres kleinen Formats sind sie perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.

Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben. Sie sind korrosionsbeständig und können Temperaturen von -40 C bis +80 C standhalten. Werden in der industriellen Automobilfertigung, medizinischen Geräten, Maschinenwerkzeugen und im Verteidigungsbereich verwendet.

  • Perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.
  • Temperaturbeständig von -40 C bis +80 C.
  • Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
73 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Hub max. d3 l1 Kaufen
197,5739 € - 263,4318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
180,3528 € - 240,4738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
151,4437 € - 201,925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
106,7096 € - 142,2727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
266,8047 € - 355,7329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
369,9887 € - 493,3182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
119,814 € - 159,7486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
189,8498 € - 253,1297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
1.215,0148 € - 1.620,0163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
1.162,8114 € - 1.550,4085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
493,5934 € - 658,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
99,6683 € - 132,8877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
299,5146 € - 399,3461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
  • von 4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 300.0 M6 15.0 Stahl

20162276

Preisbereich
263,4318 € - 197,5739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    300.0
  • Hub max.
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 200.0 M8 22.0 Stahl

20162344

Preisbereich
240,4738 € - 180,3528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    200.0
  • Hub max.
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 240.0 M5 11.0 Stahl

20162184

Preisbereich
201,925 € - 151,4437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    240.0
  • Hub max.
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 175.0 M4 8.0 Stahl

20162115

Preisbereich
142,2727 € - 106,7096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    175.0
  • Hub max.
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 400.0 M6 15.0 Stahl

20162290

Preisbereich
355,7329 € - 266,8047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    400.0
  • Hub max.
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 550.0 M6 15.0 Stahl

20162320

Preisbereich
493,3182 € - 369,9887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    550.0
  • Hub max.
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 200.0 M5 11.0 Stahl

20161880

Preisbereich
159,7486 € - 119,814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    200.0
  • Hub max.
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 165.0 M3 6.0 Stahl

20174033

Preisbereich
253,1297 € - 189,8498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    165.0
  • Hub max.
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 800.0 M10 28.0 Stahl

20174095

Preisbereich
1.620,0163 € - 1.215,0148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    800.0
  • Hub max.
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 900.0 M8 22.0 Stahl

20174064

Preisbereich
1.550,4085 € - 1.162,8114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    900.0
  • Hub max.
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 600.0 M8 22.0 Stahl

20162382

Preisbereich
658,1211 € - 493,5934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    600.0
  • Hub max.
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 150.0 M6 15.0 Stahl

20162245

Preisbereich
132,8877 € - 99,6683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    150.0
  • Hub max.
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 450.0 M6 15.0 Stahl

20162306

Preisbereich
399,3461 € - 299,5146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    450.0
  • Hub max.
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5