Menü Suche

Schlauchklemmen aus Kunststoff

Auf Lager

Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. Chemikalienbeständig

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Material: PA, PA66 Farbe: Schwarz, Weiß, Natur, Grau Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Farbe d1 Montageausführung W Typ Kaufen
0,5143 € - 0,635 € 1200 Auf Lager
54.0 mm
Natur
47.5 mm
Verriegelungsdesign
10.3 mm
Premium
0,4875 € - 0,6018 € 400 Auf Lager
53.4 mm
Natur
45.5 mm
Verriegelungsdesign
8.7 mm
Premium
0,1151 € - 0,1422 € 1141 Auf Lager
9.2 mm
Schwarz
7.9 mm
Double Grip Inter-Locking
4.8 mm
Quick Assembly
1,1643 € - 1,4375 € 1500 Auf Lager
81.2 mm
Schwarz
77.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.8 mm
Quick Assembly
0,2444 € - 0,3017 € 85 Auf Lager
30.2 mm
Natur
26.2 mm
Verriegelungsdesign
7.5 mm
Premium
0,1942 € - 0,2397 € 19131 Auf Lager
17.1 mm
Schwarz
15.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
Quick Assembly
0,1762 € - 0,2175 € 514 Auf Lager
13.8 mm
Schwarz
12.0 mm
Double Grip Inter-Locking
6.1 mm
Quick Assembly
0,2031 € - 0,2508 € 1210 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
16.9 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
0,5318 € - 0,6566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.2 mm
Schwarz
43.2 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
Quick Assembly
0,2277 € - 0,2811 € 250 Auf Lager
22.9 mm
Schwarz
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
Quick Assembly
0,1641 € - 0,2026 € 10 Auf Lager
12.9 mm
Schwarz
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
Quick Assembly
0,6576 € - 0,8118 € 45673 Auf Lager
71.7 mm
Schwarz
65.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
Quick Assembly
0,4394 € - 0,5425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.8 mm
Natur
25.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
6.4 mm
Standard
10221587 0,2783 € - 0,3436 € 2999 Auf Lager
29.5 mm
Schwarz
26.5 mm
Double Grip Inter-Locking
8.1 mm
Quick Assembly
0,2288 € - 0,2825 € 259 Auf Lager
27.7 mm
Schwarz
24.5 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
0,5578 € - 0,6886 € 717 Auf Lager
37.9 mm
Schwarz
34.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
Quick Assembly
0,1707 € - 0,2108 € 2240 Auf Lager
13.6 mm
Natur
12.1 mm
Verriegelungsdesign
5.6 mm
Premium
0,4449 € - 0,5493 € 2785 Auf Lager
36.2 mm
Natur
31.8 mm
Verriegelungsdesign
7.5 mm
Premium
0,1668 € - 0,2059 € 1000 Auf Lager
11.9 mm
Natur
10.4 mm
Verriegelungsdesign
6.4 mm
Premium
0,4519 € - 0,5579 € 1066 Auf Lager
40.9 mm
Natur
35.7 mm
Verriegelungsdesign
8.7 mm
Premium
  • von 8
Schlauchschellen 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Natur

10221990

Preisbereich
0,635 € - 0,5143 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Natur

10221983

Preisbereich
0,6018 € - 0,4875 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 7.9 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221488

Preisbereich
0,1422 € - 0,1151 €

Lagerbestände
1141 Auf Lager
Merkmale
  • W
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 77.7 mm 81.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221754

Preisbereich
1,4375 € - 1,1643 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.8 mm
  • d1
    77.7 mm
  • d2
    81.2 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Natur

10221945

Preisbereich
0,3017 € - 0,2444 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 15.1 mm 17.1 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221525

Preisbereich
0,2397 € - 0,1942 €

Lagerbestände
19131 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 12.0 mm 13.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221501

Preisbereich
0,2175 € - 0,1762 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 16.9 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221532

Preisbereich
0,2508 € - 0,2031 €

Lagerbestände
1210 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 43.2 mm 46.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221648

Preisbereich
0,6566 € - 0,5318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221563

Preisbereich
0,2811 € - 0,2277 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 11.1 mm 12.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221464

Preisbereich
0,2026 € - 0,1641 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 65.9 mm 71.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221723

Preisbereich
0,8118 € - 0,6576 €

Lagerbestände
45673 Auf Lager
Merkmale
  • W
    9.2 mm
  • d1
    65.9 mm
  • d2
    71.7 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Natur

10221815

Preisbereich
0,5425 € - 0,4394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Montageausführung
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 26.5 mm 29.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221587

Preisbereich
0,3436 € - 0,2783 €

Lagerbestände
2999 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.1 mm
  • d1
    26.5 mm
  • d2
    29.5 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 24.5 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221570

Preisbereich
0,2825 € - 0,2288 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.1 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 34.3 mm 37.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10221617

Preisbereich
0,6886 € - 0,5578 €

Lagerbestände
717 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.9 mm
  • d1
    34.3 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Montageausführung
    Double Grip Inter-Locking
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Natur

10221860

Preisbereich
0,2108 € - 0,1707 €

Lagerbestände
2240 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Natur

10221952

Preisbereich
0,5493 € - 0,4449 €

Lagerbestände
2785 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Natur

10221853

Preisbereich
0,2059 € - 0,1668 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Natur

10221969

Preisbereich
0,5579 € - 0,4519 €

Lagerbestände
1066 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur