Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1344 € - 0,1865 € | 10500 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,3012 € - 2,1663 € | 10000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,1721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 733 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,3644 € - 0,5896 € | 1519 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 10254653 | 0,3127 € - 2,2507 € | 300 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
|
| 0,2482 € - 1,7776 € | 7800 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 2500 Auf Lager |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 0,1374 € - 0,1779 € | 6500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,4806 € - 0,7805 € | 64 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,627 € - 1,3859 € | 150 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,1879 € | 500 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,3787 € - 0,6169 € | 3141 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,6556 € - 1,2869 € | 4079 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,3644 € - 0,5896 € | 3599 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,1368 € - 0,1779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,6829 € - 1,34 € | 149 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,5394 € - 1,1894 € | 8050 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,1299 € - 0,1678 € | 4074 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,3988 € | 16156 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.