Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2195 € - 0,4003 € | 1220 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,4964 € - 0,8077 € | 1119 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6829 € - 1,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1621 € - 0,1621 € | 6550 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,3787 € - 0,6169 € | 2668 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,1449 € - 0,264 € | 7673 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,4806 € - 0,7805 € | 64 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,5394 € - 1,1894 € | 131 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7245 € - 1,4218 € | 7650 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,5739 € - 0,934 € | 3095 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Auf Lager |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,3644 € - 0,5896 € | 1519 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 2500 Auf Lager |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 0,2596 € - 1,865 € | 31891 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 2,3243 € - 2,3243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| 4,8926 € - 11,1181 € | 1100 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 0,2482 € - 1,7776 € | 1900 Auf Lager |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1554 € - 0,1554 € | 256020 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5107 € - 0,5107 € | 61 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.