Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3644 € - 0,5896 € | 489 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,7776 € - 1,5208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,7776 € - 1,5208 € | 1850 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,5222 € - 0,8508 € | 1984 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,6829 € - 1,34 € | 149 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,1449 € - 0,264 € | 11513 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,5222 € - 0,8508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7245 € - 1,4218 € | 494 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,7245 € - 1,4218 € | 7650 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,5739 € - 0,934 € | 3095 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,6915 € - 1,3601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,3988 € | 153 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,4806 € - 0,7805 € | 1798 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,2453 € - 0,4462 € | 320 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.