Menü Suche

Schnellmontage-Kappen PCR

In Produktion

Schnellmontage-Kappen bieten allgemeinen Schutz für metrische, BSP- und UNF-Gewinde vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Die Presspassform ermöglicht eine einfache manuelle Anbringung und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Sitz. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fertigung sowie bei Lagerung und Transport von Bauteilen. Diese Serie stellt eine kostengünstige Alternative zu Kappen mit Gewinde dar.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFBPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D H Gewindegröße Gewindestandard Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.8 mm
16.0 mm
M36
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7 mm
14.0 mm
M18
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.7 mm
19.0 mm
M30
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
12.0 mm
M12
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.8 mm
16.0 mm
1-7/16" x 12
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
  • von 2
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR Grün

20751906


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Grün

20752002


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    7/16" x 20
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 3/8" GAS LDPE - PCR Grün

20751951


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindegröße
    3/8"
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Grün

20751876


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Grün

20751968


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    3/8"
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Grün

20751999


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M42
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Grün

20751937


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindegröße
    3/4 "
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    7/8" x 14
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap M36 LDPE - PCR Grün

20751982


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M36
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR Grün

20751913


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M18
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR Grün

20751814


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-5/8"
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap M30 LDPE - PCR Grün

20751975


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M30
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Grün

20751944


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    3/4" x 16
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    9/16" x 18
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Grün

20751920


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1" x 14
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1" GAS LDPE - PCR Grün

20751753


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindegröße
    1"
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR Grün

20751883


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grün

20751791


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-11/16" x 12
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1-7/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grün

20751821


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-7/16" x 12
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1/2" GAS LDPE - PCR Grün

20751838


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Farbe
    Grün