Schnellmontage-Kappen bieten allgemeinen Schutz für metrische, BSP- und UNF-Gewinde vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Die Presspassform ermöglicht eine einfache manuelle Anbringung und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Sitz. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fertigung sowie bei Lagerung und Transport von Bauteilen. Diese Serie stellt eine kostengünstige Alternative zu Kappen mit Gewinde dar.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFBPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | H | Gewindegröße | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metrisch
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metrisch
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Metrisch
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metrisch
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metrisch
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metrisch
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.