Menü Suche

Schnellmontage-Kappen

Auf Lager

Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D H Gewindegröße Farbe Material Gewindestandard Kaufen
0,1248 € - 0,1942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
1-5/8-12
Blau
TPE
UNF
0,0442 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
11.8 mm
9/16-18
Blau
TPE
UNF
0,1162 € - 0,1808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.8
16.0 mm
1-7/16-12
Blau
TPE
UNF
0,0351 € - 0,0546 € 10000 Auf Lager
13.3
12.9 mm
7/16-20
Blau
TPE
UNF
0,1248 € - 0,1942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
19.8 mm
1-1/4 in
Blau
TPE
NPT
0,0278 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7
13.3 mm
3/8 in
Blau
TPE
NPT
0,0262 € - 0,0408 € 90 Auf Lager
14.0
12.0 mm
M12
Rot
LDPE - PIR
Metrisch
0,02 € - 0,0311 € 5000 Auf Lager
11.9
11.3 mm
3/8 in
Rot
LDPE - PIR
UNF
0,068 € - 0,1058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.8
16.0 mm
M37
Rot
LDPE - PIR
Metrisch
0,0179 € - 0,0279 € 5000 Auf Lager
23.2
13.5 mm
1/2 in
Rot
LDPE - PIR
GAS
0,1063 € - 0,1654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Rot
LDPE - PIR
GAS
0,0171 € - 0,0267 € 10000 Auf Lager
18.7
11.3 mm
3/8 in
Rot
LDPE - PIR
GAS
0,0288 € - 0,0449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.9
12.0 mm
M16
Rot
LDPE - PIR
Metrisch
0,0155 € - 0,0241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9
10.0 mm
1/8 in
Rot
LDPE - PIR
GAS
0,027 € - 0,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.4
24.5 mm
1-3/8-12
Blau
TPE
UNF
0,0427 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4
17.7 mm
1-1/16-13 in
Rot
LDPE - PIR
UNF
0,1435 € - 0,2232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Blau
TPE
NPT
0,1057 € - 0,1645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
19.8 mm
M42
Blau
TPE
Metrisch
0,086 € - 0,1338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.8
16.0 mm
1-7/16-13 in
Rot
LDPE - PIR
UNF
0,0433 € - 0,0674 € 2500 Auf Lager
29.4
17.7 mm
3/4 in
Rot
LDPE - PIR
GAS
  • von 4
Weiche gerändelte Kappe 22.0 mm Blau TPE

20591953

Preisbereich
0,1942 € - 0,1248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1-5/8-12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    1
Weiche gerändelte Kappe 16.0 mm 11.8 mm Blau TPE

20591861

Preisbereich
0,0689 € - 0,0442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 38.8 mm 16.0 mm Blau TPE

20591939

Preisbereich
0,1808 € - 0,1162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 13.3 mm 12.9 mm Blau TPE

20591854

Preisbereich
0,0546 € - 0,0351 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 45.0 mm 19.8 mm Blau TPE

20591755

Preisbereich
0,1942 € - 0,1248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    1-1/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Weiche gerändelte Kappe 18.7 mm 13.3 mm Blau TPE

20591717

Preisbereich
0,0433 € - 0,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Weiche gerändelte Kappe 14.0 mm 12.0 mm Rot LDPE - PIR

20591533

Preisbereich
0,0408 € - 0,0262 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 18.7 mm 11.3 mm Rot LDPE - PIR

20591434

Preisbereich
0,0311 € - 0,02 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 38.8 mm 16.0 mm Rot LDPE - PIR

20591595

Preisbereich
0,1058 € - 0,068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • Gewindegröße
    M37
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 23.2 mm 13.5 mm Rot LDPE - PIR

20591465

Preisbereich
0,0279 € - 0,0179 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 50.3 mm 20.5 mm Rot LDPE - PIR

20591526

Preisbereich
0,1654 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.3 mm
  • Gewindegröße
    1-1/2 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 18.7 mm 11.3 mm Rot LDPE - PIR

20591458

Preisbereich
0,0267 € - 0,0171 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 17.9 mm 12.0 mm Rot LDPE - PIR

20591557

Preisbereich
0,0449 € - 0,0288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.9 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 11.9 mm 10.0 mm Rot LDPE - PIR

20591410

Preisbereich
0,0241 € - 0,0155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 18.7 mm 24.5 mm Blau TPE

20591946

Preisbereich
0,042 € - 0,027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.4 mm
  • Gewindegröße
    1-3/8-12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Weiche gerändelte Kappe 29.4 mm 17.7 mm Rot LDPE - PIR

20591663

Preisbereich
0,0664 € - 0,0427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-13 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 50.3 mm 20.5 mm Blau TPE

20591762

Preisbereich
0,2232 € - 0,1435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.3 mm
  • Gewindegröße
    1-1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    NPT
  • Gewindestandard
    GAS
Weiche gerändelte Kappe 45.0 mm 19.8 mm Blau TPE

20591847

Preisbereich
0,1645 € - 0,1057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M42
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 38.8 mm 16.0 mm Rot LDPE - PIR

20591670

Preisbereich
0,1338 € - 0,086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-13 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 29.4 mm 17.7 mm Rot LDPE - PIR

20591472

Preisbereich
0,0674 € - 0,0433 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Rot