Menü Suche

Schnellmontage-Kappen

Auf Lager

Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D H Gewindegröße Farbe Material Gewindestandard Kaufen
0,0924 € - 0,1437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
19.8 mm
1-5/8-12 in
Rot
LDPE - PIR
UNF
0,0456 € - 0,0709 € 4000 Auf Lager
21.7
13.8 mm
3/4-17 in
Rot
LDPE - PIR
UNF
0,0288 € - 0,0449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2
13.5 mm
1/2 in
Blau
TPE
NPT
0,0585 € - 0,0911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4
17.2 mm
3/4 in
Blau
TPE
NPT
0,0277 € - 0,0431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8
11.8 mm
1/4 in
Blau
TPE
NPT
0,0303 € - 0,0472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7
14.0 mm
M18
Rot
LDPE - PIR
Metrisch
0,0924 € - 0,1437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Rot
LDPE - PIR
GAS
0,1074 € - 0,1671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.2 mm
1-1/16-12
Blau
TPE
UNF
0,0965 € - 0,1501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.8
16.0 mm
M36
Blau
TPE
Metrisch
0,041 € - 0,0638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7
14.0 mm
M18
Blau
TPE
Metrisch
0,0576 € - 0,0896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4
17.2 mm
1-1/16-12
Blau
TPE
UNF
0,0596 € - 0,0927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9
20.2 mm
7/8-14
Blau
TPE
UNF
0,0384 € - 0,0598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
11.8 mm
1/2-20
Blau
TPE
UNF
0,0615 € - 0,0957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7
13.8 mm
3/4-16
Blau
TPE
UNF
0,0209 € - 0,0325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9
10.0 mm
1/8 in
Blau
TPE
NPT
0,039 € - 0,0607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.9
12.0 mm
M16
Blau
TPE
Metrisch
0,0162 € - 0,0252 € 15000 Auf Lager
14.8
11.0 mm
1/4 in
Rot
LDPE - PIR
GAS
0,0275 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9
12.0 mm
M14
Rot
LDPE - PIR
Metrisch
0,0835 € - 0,1299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.7
19.0 mm
M30
Blau
TPE
Metrisch
0,0618 € - 0,0962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.7
19.0 mm
M30
Rot
LDPE - PIR
Metrisch
  • von 4
Weiche gerändelte Kappe 45.0 mm LDPE - PIR Rot

20591519

Preisbereich
0,1437 € - 0,0924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 21.7 mm 13.8 mm Rot LDPE - PIR

20591632

Preisbereich
0,0709 € - 0,0456 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4-17 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 23.2 mm 13.5 mm Blau TPE

20591724

Preisbereich
0,0449 € - 0,0288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    NPT
Weiche gerändelte Kappe 29.4 mm 17.2 mm Blau TPE

20591731

Preisbereich
0,0911 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Weiche gerändelte Kappe 14.8 mm 11.8 mm Blau TPE

20591700

Preisbereich
0,0431 € - 0,0277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    NPT
  • Gewindestandard
    GAS
Weiche gerändelte Kappe 19.7 mm 14.0 mm Rot LDPE - PIR

20591564

Preisbereich
0,0472 € - 0,0303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 36.0 mm 19.8 mm Rot LDPE - PIR

20591496

Preisbereich
0,1437 € - 0,0924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    1-1/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 17.2 mm Blau TPE

20591960

Preisbereich
0,1671 € - 0,1074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1-1/16-12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    1
Weiche gerändelte Kappe 38.8 mm 16.0 mm Blau TPE

20591830

Preisbereich
0,1501 € - 0,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • Gewindegröße
    M36
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 19.7 mm 14.0 mm Blau TPE

20591816

Preisbereich
0,0638 € - 0,041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 29.4 mm 17.2 mm Blau TPE

20591915

Preisbereich
0,0896 € - 0,0576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 24.9 mm 20.2 mm Blau TPE

20591892

Preisbereich
0,0927 € - 0,0596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 16.0 mm 11.8 mm Blau TPE

20591878

Preisbereich
0,0598 € - 0,0384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 21.7 mm 13.8 mm Blau TPE

20591885

Preisbereich
0,0957 € - 0,0615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 11.9 mm 10.0 mm Blau TPE

20591694

Preisbereich
0,0325 € - 0,0209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    NPT
  • Gewindestandard
    GAS
Weiche gerändelte Kappe 17.9 mm 12.0 mm Blau TPE

20591809

Preisbereich
0,0607 € - 0,039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.9 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 14.8 mm 11.0 mm Rot LDPE - PIR

20591441

Preisbereich
0,0252 € - 0,0162 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 15.9 mm 12.0 mm Rot LDPE - PIR

20591540

Preisbereich
0,0428 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 32.7 mm 19.0 mm Blau TPE

20591823

Preisbereich
0,1299 € - 0,0835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    M30
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 32.7 mm 19.0 mm Rot LDPE - PIR

20591571

Preisbereich
0,0962 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    M30
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte