Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.
Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.
Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | H | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0249 € - 0,0388 € | 5000 Auf Lager |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Metrisch
|
||
| 0,0748 € - 0,1164 € | 100 Auf Lager |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Metrisch
|
||
| 0,026 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0726 € - 0,1129 € | 3600 Auf Lager |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0835 € - 0,1299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Blau
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0652 € - 0,1014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Blau
|
TPE
|
UNF
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.