Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.
Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.
Seriennummer: SR1946
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Unterlegscheibentyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0894 € - 0,1247 € | 10723 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1261 € - 0,176 € | 55532 Auf Lager |
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 21416 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 1760 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 6910 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0661 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0894 € - 0,1247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 10765 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 70631 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 2284 Auf Lager |
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Kopfschraube
|
||
| 0,0622 € - 0,0727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 471976 Auf Lager |
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 61000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0574 € - 0,0801 € | 8951 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 29468 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1056 € - 0,1478 € | 692 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 8088 Auf Lager |
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 82998 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.