Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.
Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.
Seriennummer: SR1946
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Unterlegscheibentyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0732 € - 0,1023 € | 39899 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 38000 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1301 € - 0,1675 € | 494 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0622 € - 0,0727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 10765 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 61000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 471976 Auf Lager |
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0661 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0764 € - 0,1067 € | 11135 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 70631 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,053 € - 0,0743 € | 2364 Auf Lager |
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 22372 Auf Lager |
Weiß
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 498 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 2500 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0644 € - 0,0899 € | 22869 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0571 € - 0,0798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0732 € - 0,1023 € | 5017 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0481 € - 0,0674 € | 29468 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0587 € - 0,0927 € | 28490 Auf Lager |
Natur
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6 – Offen
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,045 € - 0,0528 € | 1828 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.