Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Grün, Braun Seriennummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1109 € - 0,2639 € | 1200 Auf Lager |
M14
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,0473 € - 0,1187 € | 1500 Auf Lager |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,111 € - 0,3073 € | 47885 Auf Lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,111 € - 0,1883 € | 42750 Auf Lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1416 € - 0,2265 € | 900 Auf Lager |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,2439 € - 0,6689 € | 750 Auf Lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1578 € - 0,3223 € | 3360 Auf Lager |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,1997 € | 4500 Auf Lager |
1/4
|
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1473 € - 0,3094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1094 € - 0,2244 € | 1000 Auf Lager |
7/16
|
|
Grau
|
1
|
||
| 0,4849 € - 0,9973 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,5122 € - 0,5122 € | 473 Auf Lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1094 € - 0,2244 € | 1250 Auf Lager |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0463 € - 0,0849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,0444 € - 0,0849 € | 9600 Auf Lager |
M12
|
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,1002 € - 0,1792 € | 21500 Auf Lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1997 € | 110000 Auf Lager |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1002 € - 0,138 € | 25500 Auf Lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,2927 € - 0,8074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1098 € - 0,2639 € | 840 Auf Lager |
M14
|
|
Schwarz
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.