Menü Suche

Schraubenschutzkappen

Auf Lager

Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.

Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Schützen die Befestigungen vor Manipulationen und Witterungseinflüssen.
  • Schaffen ein verbessertes Erscheinungsbild für Ihre Anwendung.
  • Hervorragende Wahl für Anwendungen im Freien.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Grün, Braun Seriennummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde D Farbe Typ Kaufen
0,1109 € - 0,2639 € 1200 Auf Lager
M14
Weiß
1
0,0473 € - 0,1187 € 1500 Auf Lager
10.9 mm
Weiß
0,111 € - 0,3073 € 47885 Auf Lager
21.3 mm
Weiß
0,111 € - 0,1883 € 42750 Auf Lager
21.3 mm
Schwarz
0,1416 € - 0,2265 € 900 Auf Lager
23.6 mm
Schwarz
0,2439 € - 0,6689 € 750 Auf Lager
34.0 mm
Schwarz
0,1578 € - 0,3223 € 3360 Auf Lager
M14
27.5 mm
Grau
1
0,0967 € - 0,1997 € 4500 Auf Lager
1/4
Grau
1
0,1473 € - 0,3094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12;1/2
23.6 mm
Grau
1
0,1094 € - 0,2244 € 1000 Auf Lager
7/16
Grau
1
0,4849 € - 0,9973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
44.4 mm
Grau
1
0,5122 € - 0,5122 € 473 Auf Lager
39.7 mm
Weiß
0,1094 € - 0,2244 € 1250 Auf Lager
M10
21.3 mm
Grau
1
0,0463 € - 0,0849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Weiß
1
0,0444 € - 0,0849 € 9600 Auf Lager
M12
Schwarz
1
0,1002 € - 0,1792 € 21500 Auf Lager
16.8 mm
Weiß
0,1024 € - 0,1997 € 110000 Auf Lager
M8
16.8 mm
Grau
1
0,1002 € - 0,138 € 25500 Auf Lager
16.8 mm
Schwarz
0,2927 € - 0,8074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.7 mm
Weiß
0,1098 € - 0,2639 € 840 Auf Lager
M14
Schwarz
1
  • von 5
Bolzenschutzkappe M14 20.8 mm LDPE Weiß

10074626

Preisbereich
0,2639 € - 0,1109 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.8 mm
  • Bolzengewinde
    M14
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 7.9 mm LDPE - PIR Weiß

10087459

Preisbereich
0,1187 € - 0,0473 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Bolzenschutzkappe 16.8 mm LDPE - PIR Weiß

10086452

Preisbereich
0,3073 € - 0,111 €

Lagerbestände
47885 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Bolzenschutzkappe 16.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10086988

Preisbereich
0,1883 € - 0,111 €

Lagerbestände
42750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Bolzenschutzkappe 18.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10086995

Preisbereich
0,2265 € - 0,1416 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Bolzenschutzkappe 26.8 mm LDPE Schwarz

10087480

Preisbereich
0,6689 € - 0,2439 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Bolzenschutzkappe M14 21.8 mm LDPE Grau

10103975

Preisbereich
0,3223 € - 0,1578 €

Lagerbestände
3360 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Bolzenschutzkappe 1/4 10.9 mm LDPE Grau

10104033

Preisbereich
0,1997 € - 0,0967 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.9 mm
  • Bolzengewinde
    1/4
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe M12;1/2 18.8 mm LDPE - PIR Grau

10103968

Preisbereich
0,3094 € - 0,1473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Bolzenschutzkappe 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Grau

10104040

Preisbereich
0,2244 € - 0,1094 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • Bolzengewinde
    7/16
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe M24 35.8 mm LDPE Grau

10104026

Preisbereich
0,9973 € - 0,4849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Bolzenschutzkappe 31.8 mm LDPE Weiß

10087435

Preisbereich
0,5122 € - 0,5122 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Bolzenschutzkappe M10 16.8 mm LDPE - PIR Grau

10103951

Preisbereich
0,2244 € - 0,1094 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Bolzenschutzkappe M12 17.8 mm LDPE - PIR Weiß

10074602

Preisbereich
0,0849 € - 0,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.8 mm
  • Bolzengewinde
    M12
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe M12 17.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10074596

Preisbereich
0,0849 € - 0,0444 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.8 mm
  • Bolzengewinde
    M12
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 12.8 mm LDPE - PIR Weiß

10086445

Preisbereich
0,1792 € - 0,1002 €

Lagerbestände
21500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Bolzenschutzkappe M8 12.8 mm LDPE - PIR Grau

10103944

Preisbereich
0,1997 € - 0,1024 €

Lagerbestände
110000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Bolzenschutzkappe 12.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10086971

Preisbereich
0,138 € - 0,1002 €

Lagerbestände
25500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Bolzenschutzkappe 29.8 mm LDPE Weiß

10087428

Preisbereich
0,8074 € - 0,2927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Bolzenschutzkappe M14 20.8 mm LDPE Schwarz

10074619

Preisbereich
0,2639 € - 0,1098 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.8 mm
  • Bolzengewinde
    M14
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte