Menü Suche

Schreibtischdurchführungen

Auf Lager

Kabeldurchführungen sorgen für Ordnung von Computer-, Telefon- und anderen Kabeln am Arbeitsplatz. Sie sind in verschiedenen Farben und Ausführungen lieferbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,7533 € - 0,7533 € 3121 Auf Lager
60.0 mm
0,7913 € - 0,925 € 14237 Auf Lager
80.0 mm
0,88 € - 1,8657 € 298 Auf Lager
50.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € 1972 Auf Lager
65.0 mm
1,5453 € - 2,3603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
0,6434 € - 0,7533 € 1431 Auf Lager
60.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € 4318 Auf Lager
65.0 mm
0,7913 € - 0,925 € 52 Auf Lager
80.0 mm
1,5462 € - 1,8366 € 7358 Auf Lager
80.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € 503 Auf Lager
65.0 mm
0,7533 € - 0,7533 € 877 Auf Lager
60.0 mm
0,7533 € - 0,7533 € 5705 Auf Lager
60.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € 3006 Auf Lager
65.0 mm
1,0292 € - 1,0292 € 5094 Auf Lager
50.0 mm
0,7913 € - 0,925 € 3810 Auf Lager
80.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € 3796 Auf Lager
65.0 mm
10379615 0,7913 € - 0,925 € 1336 Auf Lager
80.0 mm
0,3263 € - 0,3263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,1641 € - 2,6871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
0,7913 € - 0,925 € 5055 Auf Lager
80.0 mm
  • von 2
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379523

Preisbereich
0,7533 € - 0,7533 €

Lagerbestände
3121 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Schwarz

10379608

Preisbereich
0,925 € - 0,7913 €

Lagerbestände
14237 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 50.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379714

Preisbereich
1,8657 € - 0,88 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rechteckig
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    Oval
  • Länge kompatible Bohrung
    100.0 mm
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Grau

10379578

Preisbereich
0,7983 € - 0,7983 €

Lagerbestände
1972 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379653

Preisbereich
2,3603 € - 1,5453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Weiß

10379486

Preisbereich
0,7533 € - 0,6434 €

Lagerbestände
1431 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Silbern

10379585

Preisbereich
0,7983 € - 0,7983 €

Lagerbestände
4318 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379660

Preisbereich
0,925 € - 0,7913 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Silbern

10379646

Preisbereich
1,8366 € - 1,5462 €

Lagerbestände
7358 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Braun

10379561

Preisbereich
0,7983 € - 0,7983 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Grau

10379509

Preisbereich
0,7533 € - 0,7533 €

Lagerbestände
877 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Braun

10379493

Preisbereich
0,7533 € - 0,7533 €

Lagerbestände
5705 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Schwarz

10379547

Preisbereich
0,7983 € - 0,7983 €

Lagerbestände
3006 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 50.0 mm ABS Schwarz

10379691

Preisbereich
1,0292 € - 1,0292 €

Lagerbestände
5094 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Tüllenform
    Rechteckig
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    Oval
  • Länge kompatible Bohrung
    100.0 mm
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Braun

10379622

Preisbereich
0,925 € - 0,7913 €

Lagerbestände
3810 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Weiß

10379554

Preisbereich
0,7983 € - 0,7983 €

Lagerbestände
3796 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Weiß

10379615

Preisbereich
0,925 € - 0,7913 €

Lagerbestände
1336 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 85.0 mm 110.0 mm PA Schwarz

10629192

Preisbereich
0,3263 € - 0,3263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Schreibtischdurchführung 50.0 mm ABS Silbern

10379707

Preisbereich
2,6871 € - 1,1641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Tüllenform
    Rechteckig
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    Oval
  • Länge kompatible Bohrung
    100.0 mm
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Grau

10379639

Preisbereich
0,925 € - 0,7913 €

Lagerbestände
5055 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100