Menü Suche

Schwingungsdämpfer mit Innen- und Außengewinde

Auf Lager

Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.

Seriennummer: SR5495

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtdurchmesser Typ Gesamthöhe Kaufen
4,6465 € - 4,6465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8-32
2
4,6465 € - 4,6465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8-32
2
5,5476 € - 5,5476 € 26 Auf Lager
1/4-20
1
1,0664 € - 1,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6-32
2
2,4922 € - 2,4922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6-32
1
2,9991 € - 2,9991 € 7656 Auf Lager
6-32
2
6,139 € - 6,139 € 1640 Auf Lager
M6
3
3,4637 € - 3,5482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10-32
1
4,9844 € - 4,9844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8-32
1
5,3161 € - 5,3161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10-32
2
13,8615 € - 13,8615 € 28 Auf Lager
M10
121.0 mm
4,4291 € - 4,4291 € 450 Auf Lager
M6
20.0 mm
15.0 mm
3,2261 € - 3,5952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
22.0 mm
5,0579 € - 5,0579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
3,4038 € - 5,345 € 1843 Auf Lager
M5
35.0 mm
3,2945 € - 3,6499 € 207 Auf Lager
M4
27.0 mm
5,4817 € - 5,4817 € 70 Auf Lager
M6
70.0 mm
3,2261 € - 3,5952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
16.0 mm
10281857 11,3189 € - 11,3189 € 59 Auf Lager
M8
106.0 mm
43,9223 € - 53,5188 € 4 Auf Lager
M16
142.0 mm
  • von 7
Schwingungsdämpfer Rund 8-32 14.3 mm 10.0 mm Kautschuk; Carbonstahl

10164266

Preisbereich
4,6465 € - 4,6465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    8-32
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
Schwingungsdämpfer Rund 8-32 11.1 mm 70.0 mm Kautschuk; Carbonstahl

10164242

Preisbereich
4,6465 € - 4,6465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    8-32
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
Schwingungsdämpfer Rund 1/4-20 25.4 mm 10.0 mm Kautschuk; Carbonstahl

10164273

Preisbereich
5,5476 € - 5,5476 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Male thread length
    12.7 mm
Schwingungsdämpfer Rund 6-32 11.1 mm 60.0 mm Kautschuk; Carbonstahl

10164235

Preisbereich
1,0664 € - 1,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    6-32
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
Schwingungsdämpfer Rund 6-32 11.1 mm 45.0 mm Kautschuk; Carbonstahl

10164211

Preisbereich
2,4922 € - 2,4922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    6-32
  • Male thread length
    6.4 mm
Schwingungsdämpfer Rund 6-32 11.1 mm 50.0 mm Kautschuk; Carbonstahl

10164228

Preisbereich
2,9991 € - 2,9991 €

Lagerbestände
7656 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    6-32
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
Schwingungsdämpfer Rund M6 Kautschuk; Carbonstahl

10164297

Preisbereich
6,139 € - 6,139 €

Lagerbestände
1640 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M6
  • Male thread length
    21.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund 10-32 12.7 mm 15.0 mm Kautschuk; Carbonstahl

10164280

Preisbereich
3,5482 € - 3,4637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    10-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Schwingungsdämpfer Rund 8-32 14.3 mm 50.0 mm Kautschuk; Carbonstahl

10164259

Preisbereich
4,9844 € - 4,9844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    8-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Schwingungsdämpfer Rund 10-32 12.7 mm 50.0 mm Kautschuk; Carbonstahl

10426975

Preisbereich
5,3161 € - 5,3161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    10-32
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
Schwingungsdämpfer Rund M10 50.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10281871

Preisbereich
13,8615 € - 13,8615 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Gesamthöhe
    121.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 20.0 mm 35.0 mm Stahl;Kautschuk

10281970

Preisbereich
4,4291 € - 4,4291 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 10.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10281703

Preisbereich
3,5952 € - 3,2261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M5 15.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10281727

Preisbereich
5,0579 € - 5,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M5 15.0 mm 35.0 mm Stahl;Kautschuk

10281734

Preisbereich
5,345 € - 3,4038 €

Lagerbestände
1843 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 10.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10281710

Preisbereich
3,6499 € - 3,2945 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 25.0 mm 12.7 mm Stahl;Kautschuk

10281802

Preisbereich
5,4817 € - 5,4817 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    70.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 10.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10282144

Preisbereich
3,5952 € - 3,2261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 40.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10281857

Preisbereich
11,3189 € - 11,3189 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Gesamthöhe
    106.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M16 100.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10281918

Preisbereich
53,5188 € - 43,9223 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Gewindegröße
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Gesamthöhe
    142.0 mm