Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0613 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
0,2126 € - 0,2421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
3.2 mm
0,1509 € - 0,1677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
0,0678 € - 0,0754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
19.1 mm
0,0555 € - 0,0617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
0,1341 € - 0,1577 € 1354 Auf Lager
M4
20.0 mm
0,0609 € - 0,0677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
3.2 mm
0,0777 € - 0,0863 € 4800 Auf Lager
25.4 mm
0,063 € - 0,07 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
11.1 mm
0,1007 € - 0,1007 € 531 Auf Lager
M3
15.0 mm
0,0594 € - 0,066 € 2998 Auf Lager
M3
3.2 mm
0,1262 € - 0,1262 € 5658 Auf Lager
M3
3.0 mm
0,1872 € - 0,214 € 4900 Auf Lager
M3
6.4 mm
0,0679 € - 0,0755 € 4975 Auf Lager
M3
19.1 mm
0,1007 € - 0,1007 € 1000 Auf Lager
M2.5
15.0 mm
0,1872 € - 0,214 € 1903 Auf Lager
M3
4.8 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.7 mm
0,1341 € - 0,1577 € 1485 Auf Lager
M4
15.0 mm
0,2154 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
0,1262 € - 0,1262 € 1056 Auf Lager
M2.5
3.0 mm
  • von 10
Halterung zur Schraubmontage #6-32 22.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010310

Preisbereich
0,0682 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 3.2 mm PA Natur

10010259

Preisbereich
0,2421 € - 0,2126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Preisbereich
0,1677 € - 0,1509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 19.1 mm PA Natur

10013793

Preisbereich
0,0754 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Natur

10010303

Preisbereich
0,0617 € - 0,0555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 20.0 mm PA

10175408

Preisbereich
0,1577 € - 0,1341 €

Lagerbestände
1354 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Preisbereich
0,0677 € - 0,0609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Nylon 6/6

10016695

Preisbereich
0,0863 € - 0,0777 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Preisbereich
0,07 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 15.0 mm PA

10175316

Preisbereich
0,1007 € - 0,1007 €

Lagerbestände
531 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Preisbereich
0,066 € - 0,0594 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.0 mm PA

10175330

Preisbereich
0,1262 € - 0,1262 €

Lagerbestände
5658 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 19.1 mm PA Natur

10010174

Preisbereich
0,0755 € - 0,0679 €

Lagerbestände
4975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 15.0 mm PA

10175231

Preisbereich
0,1007 € - 0,1007 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
1903 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 15.0 mm PA

10175392

Preisbereich
0,1577 € - 0,1341 €

Lagerbestände
1485 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016770

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.0 mm PA

10175255

Preisbereich
0,1262 € - 0,1262 €

Lagerbestände
1056 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm