Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0601 € - 0,0668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.5 mm
0,0707 € - 0,0786 € 454 Auf Lager
15.9 mm
0,0727 € - 0,0808 € 2701 Auf Lager
M4
12.7 mm
0,057 € - 0,0634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
0,0617 € - 0,0685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
9.5 mm
0,0555 € - 0,0617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
15.9 mm
0,0501 € - 0,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
11.1 mm
0,0614 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
6.4 mm
0,0534 € - 0,0593 € 3000 Auf Lager
#6-32
4.8 mm
0,0501 € - 0,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
3.2 mm
0,0534 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
7.9 mm
0,0534 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
12.7 mm
0,3169 € - 0,3522 € 1000 Auf Lager
#8-32
22.2 mm
  • von 10
Schraubhalterung mit Gewinde 9.5 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10108222

Preisbereich
0,0668 € - 0,0601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 15.9 mm Befestigung mit Innengewinde

10013700

Preisbereich
0,0786 € - 0,0707 €

Lagerbestände
454 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 12.7 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10011188

Preisbereich
0,0808 € - 0,0727 €

Lagerbestände
2701 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 25.4 mm Befestigung mit Innengewinde

10108246

Preisbereich
0,0634 € - 0,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm Nylon 6/6

10638682

Preisbereich
0,0685 € - 0,0617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024249

Preisbereich
0,0617 € - 0,0555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024294

Preisbereich
0,0557 € - 0,0501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Preisbereich
0,0682 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024263

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024256

Preisbereich
0,0557 € - 0,0501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024300

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schraubabstandhalter 22.2 mm #8-32 Befestigung mit Innengewinde Nylon 6/6 Natur

10365311

Preisbereich
0,3522 € - 0,3169 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8-32
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm