Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
10109113 | 0,0811 € - 0,0902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
0,0591 € - 0,0657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2196 € - 0,2492 € | 41838 Auf Lager |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
10016879 | 0,2196 € - 0,2492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
10016985 | 0,0545 € - 0,0606 € | 1021 Auf Lager |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0,2154 € - 0,2463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2154 € - 0,2463 € | 1440 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,059 € - 0,0655 € | 2000 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2055 € - 0,2337 € | 2997 Auf Lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0664 € - 0,0738 € | 59 Auf Lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1985 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0651 € - 0,0723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0607 € - 0,0675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0682 € - 0,0758 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
10016749 | 0,2477 € - 0,2833 € | 16197 Auf Lager |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,2196 € - 0,2492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2154 € - 0,2463 € | 6998 Auf Lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0971 € - 0,1079 € | 5755 Auf Lager |
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0592 € - 0,0658 € | 18766 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.