Sechskantschrauben aus PEEK bieten hervorragende mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Verfügen über ein Vollgewinde, was die Scherfestigkeit erhöht und die Ausrichtung in Baugruppen verbessert. Sie sind für hohe Drehmomente ausgelegt und ermöglichen eine sichere Verschraubung mit handelsüblichen Werkzeugen – ideal für Montage und Wartung.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Halbleiter- und chemischen Industrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1930
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
12.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
25.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
35.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
35.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
45.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
8.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
10.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
40.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
35.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.