Menü Suche

Sechskantschrauben – PEEK

In Produktion

Sechskantschrauben aus PEEK bieten hervorragende mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Verfügen über ein Vollgewinde, was die Scherfestigkeit erhöht und die Ausrichtung in Baugruppen verbessert. Sie sind für hohe Drehmomente ausgelegt und ermöglichen eine sichere Verschraubung mit handelsüblichen Werkzeugen – ideal für Montage und Wartung.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Halbleiter- und chemischen Industrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1930

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
39 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
2.8
1.4
7.0
8.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
3.5
1.6
8.0
10.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
7.0
3.0
17.0
45.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
5.5
2.5
13.0
50.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
7.0
3.0
17.0
50.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
5.5
2.5
13.0
30.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
5.5
2.5
13.0
45.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
7.0
3.0
17.0
20.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
4.0
2.0
10.0
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
4.0
2.0
10.0
45.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
5.5
2.5
13.0
25.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
4.0
2.0
10.0
30.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
4.0
2.0
10.0
50.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
7.0
3.0
17.0
30.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
2.8
1.4
7.0
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
2.8
1.4
7.0
25.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
3.5
1.6
8.0
20.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
2.8
1.4
7.0
20.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
3.5
1.6
8.0
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
4.0
2.0
10.0
10.0
  • von 2
Sechskantschraube M4 8.0 2.8 Beige PEEK

20832902


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sechskantschraube M5 10.0 3.5 Beige PEEK

20832964


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sechskantschraube M10 45.0 7.0 Beige PEEK

20833275


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sechskantschraube M8 50.0 5.5 Beige PEEK

20833206


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sechskantschraube M10 50.0 7.0 Beige PEEK

20833282


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sechskantschraube M8 30.0 5.5 Beige PEEK

20833169


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sechskantschraube M8 45.0 5.5 Beige PEEK

20833190


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sechskantschraube M10 20.0 7.0 Beige PEEK

20833220


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sechskantschraube M6 12.0 4.0 Beige PEEK

20833039


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sechskantschraube M6 45.0 4.0 Beige PEEK

20833107


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sechskantschraube M8 25.0 5.5 Beige PEEK

20833152


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Sechskantschraube M6 30.0 4.0 Beige PEEK

20833077


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sechskantschraube M6 50.0 4.0 Beige PEEK

20833114


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Sechskantschraube M10 30.0 7.0 Beige PEEK

20833244


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Sechskantschraube M4 12.0 2.8 Beige PEEK

20832926


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sechskantschraube M4 25.0 2.8 Beige PEEK

20832957


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sechskantschraube M5 20.0 3.5 Beige PEEK

20832995


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sechskantschraube M4 20.0 2.8 Beige PEEK

20832940


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Sechskantschraube M5 12.0 3.5 Beige PEEK

20832971


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Sechskantschraube M6 10.0 4.0 Beige PEEK

20833022


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0