Menü Suche

Selbstklebende Kabelclips

Auf Lager

Selbstklebende Kabelclips für 1 mm Kabel, lieferbar als feststehende Ausführungen oder mit Scharnier. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Innenhöhe Kaufen
0,6237 € - 0,9799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
13.0 mm
0,1661 € - 0,1943 € 1781 Auf Lager
3.7 mm
0,1464 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
0,328 € - 0,3576 € 12999 Auf Lager
11.4 mm
7.1 mm
0,2773 € - 0,3238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
0,1216 € - 0,1422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
0,4956 € - 0,8025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
8.0 mm
0,9152 € - 1,4362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
7.0 mm
0,1661 € - 0,1943 € 22010 Auf Lager
5.8 mm
0,3055 € - 0,4984 € 15604 Auf Lager
6.0 mm
4.2 mm
0,2224 € - 0,2971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
2.8 mm
0,1515 € - 0,1871 € 994 Auf Lager
3.2 mm
3.2 mm
0,3296 € - 0,4069 € 2000 Auf Lager
11.7 mm
7.9 mm
Kabelclip Klebeband 26.0 mm 26.0 mm PA Natur

10333785

Preisbereich
0,9799 € - 0,6237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    26.0 mm
  • Breite Unterteil
    26.0 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
Kabelclip Klebeband 16.0 mm 16.0 mm PA Natur

10245842

Preisbereich
0,1943 € - 0,1661 €

Lagerbestände
1781 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    16.0 mm
  • Breite Unterteil
    16.0 mm
  • Klemmenbreite
    7.2 mm
Kabelclip Klebeband 19.0 mm 19.0 mm PA Natur

10036662

Preisbereich
0,1633 € - 0,1464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.0 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabelclip Klebeband 19.0 mm 19.0 mm PA Natur

10018606

Preisbereich
0,3576 € - 0,328 €

Lagerbestände
12999 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.0 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabelclip Klebeband 27.0 mm 17.0 mm PA Natur

10245859

Preisbereich
0,3238 € - 0,2773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    27.0 mm
  • Breite Unterteil
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.7 mm
Kabelclip Klebeband 13.0 mm 9.7 mm PA Natur

10245835

Preisbereich
0,1422 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    13.0 mm
  • Breite Unterteil
    9.7 mm
  • Gesamthöhe
    5.2 mm
Kabelclip Klebeband 27.0 mm 27.0 mm PA Natur

10333778

Preisbereich
0,8025 € - 0,4956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    27.0 mm
  • Breite Unterteil
    27.0 mm
  • Innenbreite
    12.0 mm
Kabelclip Klebeband 25.4 mm 25.4 mm PA Natur

10333754

Preisbereich
1,4362 € - 0,9152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Innenbreite
    12.0 mm
Kabelclip Klebeband 16.0 mm 15.8 mm PA Natur

10245866

Preisbereich
0,1943 € - 0,1661 €

Lagerbestände
22010 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    16.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.8 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
Kabelclip Klebeband 19.0 mm 19.0 mm PA Natur

10333761

Preisbereich
0,4984 € - 0,3055 €

Lagerbestände
15604 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.0 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabelclip Klebeband 12.7 mm 9.5 mm PA Natur

10361276

Preisbereich
0,2971 € - 0,2224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Breite Unterteil
    9.5 mm
  • Klemmenbreite
    6.9 mm
Kabelclip Klebeband 13.1 mm 11.9 mm PA Natur

10361283

Preisbereich
0,1871 € - 0,1515 €

Lagerbestände
994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    13.1 mm
  • Breite Unterteil
    11.9 mm
  • Klemmenbreite
    5.1 mm
Kabelclip Klebeband 19.1 mm 19.1 mm PA Natur

10361290

Preisbereich
0,4069 € - 0,3296 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Klemmenbreite
    9.5 mm