Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2338 € - 0,274 € | 402 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3301 € - 3,2621 € | 193 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 0,3012 € - 0,3515 € | 396 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1101 € - 0,1542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,1608 € | 7200 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,472 € - 1,1593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,1037 € | 5000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0955 € - 0,1338 € | 288 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0873 € - 0,1222 € | 18600 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,472 € - 0,472 € | 2600 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0272 € | 2774 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,1423 € | 2880 Auf Lager |
|
Grau
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,2445 € - 0,3423 € | 2520 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,2118 € - 0,2965 € | 4018 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,2541 € - 0,3558 € | 4464 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0826 € - 0,1156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1223 € - 0,1712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,0766 € - 0,0766 € | 1468 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1651 € | 9800 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3812 € - 0,5338 € | 768 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.