Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3283 € - 14,3008 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 22,6265 € - 30,1591 € | 2 Auf Lager |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,2439 € | 566 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8508 € - 0,8508 € | 1624 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0502 € | 46547 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,8701 € - 13,487 € | 101 Auf Lager |
Gewölbt
|
Schwarz
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 14,9505 € - 15,2518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4289 € - 0,6005 € | 6930 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,3813 € - 0,5338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,2338 € - 0,274 € | 402 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 0,3012 € - 0,3515 € | 330 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3858 € - 0,5518 € | 2156 Auf Lager |
|
Grau
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,4977 € - 0,6969 € | 768 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,1027 € - 0,1438 € | 8228 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,115 € - 0,161 € | 968 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0602 € - 0,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,1684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grau
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,3301 € - 3,2621 € | 193 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 0,036 € - 0,0423 € | 1117 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.