Sicherheitsabdeckkappen decken freiliegende Verbindungen an verschiedenen Arten von Outdoor-Geräten ab. Sie schützen vor Beschädigung, Korrosion und Verschmutzung. Sie rasten mühelos ein und sind ideal für den Einsatz im Freien, z. B. für Spielplatzgeräte.Sicherheitsabdeckkappen und -unterteile werden zum Abdecken von Befestigungskomponenten verwendet. Sie bieten einen idealen Schutz vor Umwelteinflüssen für freiliegende Gelenke in verschiedenen Outdoor-Ausrüstungen.
Material: PP Farbe: Schwarz, Gelb, Rot, Weiß, Blau, Grün Seriennummer: SR2040
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | D | d1 | d2 | h | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0958 € - 0,152 € | 19791 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,1244 € - 0,2266 € | 433 Auf Lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
| 0,112 € - 0,2051 € | 82 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,1025 € - 0,1423 € | 2829 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 92 Auf Lager |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,1423 € | 17450 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,152 € - 0,2783 € | 56 Auf Lager |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 5376 Auf Lager |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,0796 € - 0,1262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,112 € - 0,2051 € | 9 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.