Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.
Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.
Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.
Material: LDPE, PA, PE Farbe: Gelb, Blau Seriennummer: SR1005, SR1007, SR1117
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | h | Farbe | Material | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1217 € - 0,2536 € | 20700 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,2055 € - 0,3873 € | 47079 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
||
0,2478 € - 0,5292 € | 14583 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
1-1/16-13
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,1217 € - 0,2066 € | 11495 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,0454 € - 0,2256 € | 405 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,1548 € - 0,3282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
PE
|
Metrische Gewinde
|
5
|
||
0,9433 € - 1,101 € | 1475 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
||
0,4519 € - 0,4759 € | 2522 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
||
0,3252 € - 0,7244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,2351 € - 0,5618 € | 5881 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,2534 € - 0,5144 € | 22600 Auf Lager |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,1647 € - 0,2158 € | 946 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
PE
|
Metrische Gewinde
|
2
|
||
0,5083 € - 0,5956 € | 3145 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
||
0,7631 € - 0,8025 € | 1685 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
||
0,842 € - 0,9842 € | 1444 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
||
0,6434 € - 0,6772 € | 2059 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
||
0,3886 € - 0,8663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,2435 € - 0,5056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,0455 € - 0,3341 € | 9750 Auf Lager |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2-21
|
0.358 in
9.1 mm
|
Blau
|
PE
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,4562 € - 0,5364 € | 6833 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
PA
|
Metrische Gewinde
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.