Menü Suche

Slottex-Stopfen

Auf Lager

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Mit doppeltem Dichtungsring für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und dem Eindringen von Feuchtigkeit.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: LDPE, PA, PE Farbe: Gelb, Blau Seriennummer: SR1005, SR1007, SR1117

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegrößen (alle) h Farbe Material Gewindestandard Typ Kaufen
0,1016 € - 0,1581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1;6
10.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
0,0987 € - 0,1536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 2;0
10.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
0,1289 € - 0,2006 € 3000 Auf Lager
32.0 mm
3/4-15 in
13.5 mm
Gelb
HDPE
BSP
2
0,1138 € - 0,177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M18 x 1;6
10.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
0,1228 € - 0,1911 € 2100 Auf Lager
27.0 mm
1/2-15 in
13.5 mm
Gelb
HDPE
BSP
2
0,0951 € - 0,1479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
1/8-29 in
10.0 mm
Gelb
HDPE
BSP
2
0,0958 € - 0,1491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M10 x 1;6
10.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
0,1084 € - 0,1686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M16 x 1;6
12.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
0,1489 € - 0,2317 € 80 Auf Lager
50.0 mm
1-1/4-12 in
15.0 mm
Gelb
HDPE
BSP
2
0,1195 € - 0,1859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M20 x 1;6
12.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
0,1032 € - 0,1606 € 10000 Auf Lager
19.0 mm
M14 x 1;6
12.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
  • von 5
Slottex-Stopfen 17.0 mm Metrische Gewinde M12 x 1.5 Gelb HDPE

20597962

Preisbereich
0,1581 € - 0,1016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12 x 1;6
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 17.0 mm Metrische Gewinde M12 x 1 Gelb HDPE

20597955

Preisbereich
0,1536 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 32.0 mm BSP-Gewinde 3/4" x 14 Gelb HDPE

20597870

Preisbereich
0,2006 € - 0,1289 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    19.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4-15 in
  • Gewindestandard
    BSP
Slottex-Stopfen 24.0 mm Metrische Gewinde M18 x 1.5 Gelb HDPE

20597993

Preisbereich
0,177 € - 0,1138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18 x 1;6
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 27.0 mm BSP-Gewinde 1/2" x 14 Gelb HDPE

20597863

Preisbereich
0,1911 € - 0,1228 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    15.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2-15 in
  • Gewindestandard
    BSP
Slottex-Stopfen 16.0 mm BSP-Gewinde 1/8" x 28 Gelb HDPE

20597832

Preisbereich
0,1479 € - 0,0951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8-29 in
  • Gewindestandard
    BSP
Slottex-Stopfen 16.0 mm Metrische Gewinde M10x1.5 Gelb HDPE

20597948

Preisbereich
0,1491 € - 0,0958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10 x 1;6
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 22.0 mm Metrische Gewinde M16 x 1.5 Gelb HDPE

20597986

Preisbereich
0,1686 € - 0,1084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M16 x 1;6
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 50.0 mm BSP-Gewinde 1.1/4" x 11 Gelb HDPE

20597894

Preisbereich
0,2317 € - 0,1489 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    24.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4-12 in
  • Gewindestandard
    BSP
Slottex-Stopfen 26.0 mm Metrische Gewinde M20 x 1.5 Gelb HDPE

20598006

Preisbereich
0,1859 € - 0,1195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    15.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20 x 1;6
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 19.0 mm Metrische Gewinde M14 x 1.5 Gelb HDPE

20597979

Preisbereich
0,1606 € - 0,1032 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14 x 1;6
  • Gewindestandard
    Metrisch