Menü Suche

Spreizmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.

Seriennummer: SR2762

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Gewindegrößen Kopfhöhe Kopfdurchmesser Bohrungsgröße Plattenstärkenbereich Kaufen
0,2683 € - 0,307 € 20 Auf Lager
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,15 € - 0,1852 € 3621 Auf Lager
1.6 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
0,15 € - 0,1852 € 8000 Auf Lager
6.4 mm
0,1661 € - 0,1845 € 4000 Auf Lager
3.2 mm
0,0964 € - 0,1071 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,09 € - 0,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,15 € - 0,1852 € 2225 Auf Lager
4.8 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
0,0853 € - 0,0948 € 275 Auf Lager
6.4 mm
0,0875 € - 0,0973 € 500 Auf Lager
1.8 mm
0,0463 € - 0,0515 € 1044 Auf Lager
0.8 mm
0,0498 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
0,0481 € - 0,0534 € 835 Auf Lager
0.8 mm
0,0691 € - 0,0768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
0,1074 € - 0,1193 € 12916 Auf Lager
0.8 mm
0,099 € - 0,1222 € 2950 Auf Lager
1.6 mm
0,0743 € - 0,0825 € 2099 Auf Lager
7.8 mm
  • von 4
Kniehebelfeststeller 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Preisbereich
0,307 € - 0,2683 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    24.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
3621 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    17.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Preisbereich
0,1845 € - 0,1661 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kniehebelfeststeller 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Preisbereich
0,1071 € - 0,0964 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kniehebelfeststeller 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Preisbereich
0,10 € - 0,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
2225 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Kopfhöhe
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
  • Kopfhöhe
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Preisbereich
0,0948 € - 0,0853 €

Lagerbestände
275 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Preisbereich
0,0973 € - 0,0875 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Preisbereich
0,0515 € - 0,0463 €

Lagerbestände
1044 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

10307632

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    10.4 mm
  • Gesamtlänge
    8.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

10307519

Preisbereich
0,0534 € - 0,0481 €

Lagerbestände
835 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.8 mm
  • Gesamtlänge
    7.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Preisbereich
0,0768 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    6.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Preisbereich
0,1193 € - 0,1074 €

Lagerbestände
12916 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Preisbereich
0,1222 € - 0,099 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Preisbereich
0,0825 € - 0,0743 €

Lagerbestände
2099 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    14.9 mm
  • Kopfhöhe
    7.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2