Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.
Seriennummer: SR2762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Gewindegrößen | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Bohrungsgröße | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,15 € - 0,1852 € | 3621 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1661 € - 0,1845 € | 4000 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | 8000 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0964 € - 0,1071 € | 1000 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2683 € - 0,307 € | 20 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | 2225 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,09 € - 0,10 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0509 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0559 € - 0,0621 € | 498 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0625 € - 0,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0515 € - 0,0572 € | 1190 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0581 € - 0,0717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0853 € - 0,0948 € | 275 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1193 € | 12916 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.