Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.
Seriennummer: SR2762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Gewindegrößen | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Bohrungsgröße | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0964 € - 0,1071 € | 1000 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,09 € - 0,10 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | 2225 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | 8000 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,2683 € - 0,307 € | 20 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0481 € - 0,0534 € | 835 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0587 € - 0,0735 € | 1000 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | 3621 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,1661 € - 0,1845 € | 4000 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0486 € - 0,054 € | 6892 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | 9000 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0509 € - 0,0616 € | 2000 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0587 € - 0,0735 € | 2000 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0434 € - 0,0482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1049 € - 0,1295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.055 in
1.4 mm