Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Druckstifte sind eine einfach zu handhabende und schnelle Befestigungslösung, die ideal ist, um zwei Teile sauber und sicher miteinander zu verbinden. Unser Sortiment besteht aus naturfarbenem Nylon 6/6 und Polypropylen (PP).
Nylon ist ein robustes, zähes und strapazierfähiges Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Sie bieten eine kostengünstige, schnelle und bequeme Methode, um Kunststoff, leichte Bleche, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder andere dünne, leichte Materialien zu verbinden. Druckstifte haben speziell entwickelte Schenkel, die für Druck und Dehnung sorgen und dabei helfen, das Verbindungselement in vorgestanzten Löchern zu fixieren. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden - das macht sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung.
Dieses Sortiment lässt sich in vorgestanzte Platten einrasten. Das effektive Design sowie die zur Herstellung verwendeten Materialien bieten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.
Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
Seriennummer: SR1968
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Kopfhöhe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,093 € - 0,1036 € | 39494 Auf Lager |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.053 in
1.3 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0379 € - 0,0467 € | 4000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
| 0,1438 € - 0,1775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.032 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.025 in
0.6 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 10224106 | 0,0343 € - 0,0423 € | 49101 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.029 in
0.7 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
|
| 0,071 € - 0,0877 € | 2041 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
| 0,0343 € - 0,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.034 in
0.9 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,0438 € | 1000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.123 in
3.1 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 1000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0465 € | 1173 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.052 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 10224168 | 0,0354 € - 0,0438 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
|
| 0,0358 € - 0,0442 € | 5000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.039 in
1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,077 € | 2448 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.038 in
1 mm
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 0,083 € - 0,1024 € | 65689 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0523 € | 1081 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
| 0,0309 € - 0,0381 € | 701 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,107 € | 1000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.052 in
1.3 mm
|
0.466 in
11.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0536 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.