Spreiznieten sind eine Art von Nieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung bieten. Spreiznieten werden installiert, indem man den Nietkörper in ein Plattenloch setzt und den vormontierten Stößel nach unten in die Baugruppe drückt. Der Niet dehnt sich in der Anwendung aus und sorgt für einen sicheren und festen Sitz. Diese Nieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.
Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Materialoptionen, darunter Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Nietreihe bietet eine gute elektrische Isolierung und ist außerdem korrosionsbeständig.
Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anwendungsmethode ist.
Seriennummer: SR1963
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1605 € - 0,1788 € | 7000 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
0,0739 € - 0,1171 € | 22523 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Grau
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
0,1092 € - 0,1286 € | 26 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
0,0612 € - 0,0971 € | 30865 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grau
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,1234 € - 0,145 € | 160640 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
0,2196 € - 0,2449 € | 5970 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
0,1234 € - 0,145 € | 895 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
0,1258 € - 0,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
0,0904 € - 0,1436 € | 639 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grau
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
0,3013 € - 0,3168 € | 11970 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
0,0628 € - 0,0667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
0,0402 € - 0,0402 € | 1087 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
0,2449 € - 0,2717 € | 7632 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
0,1591 € - 0,1774 € | 1181 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
0,1464 € - 0,1633 € | 19042 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
0,0972 € - 0,1534 € | 5320 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
0,3914 € - 0,4125 € | 181 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,3562 € - 0,4745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.28 in
7.1 mm
|
Grau
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Grau
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
0,0406 € - 0,0647 € | 25278 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Grau
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.