Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,0929 € - 0,183 € 28100 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
Nylon
11.0 mm
1.7 - 8.0 mm
Type 2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2 mm
Natur
Nylon
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
2
0,1025 € - 0,1265 € 19999 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
2
0,0736 € - 0,0908 € 981 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
PP
7.6 mm
3.2 - 11.4 mm
2
0,1987 € - 0,236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Schwarz
Nylon
15.7 mm
2.1 - 257.2 mm
2
0,2484 € - 0,3067 € 1564 Auf Lager
10.3 mm
Schwarz
Nylon
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
2
0,0755 € - 0,0932 € 1994 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon
12.8 mm
3 - 10.2 mm
2
0,0692 € - 0,0854 € 1000 Auf Lager
5.2 mm
Natur
Nylon
12.1 mm
15.9 mm
Type 2
0,0704 € - 0,0869 € 8990 Auf Lager
5.2 mm
Natur
Nylon
9.5 mm
25.4 mm
Type 2
0,0696 € - 0,0859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
Natur
Nylon
9.5 mm
19.1 mm
Type 2
0,1033 € - 0,1275 € 864 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon
18.3 mm
0.5 - 5.5 mm
2
0,0773 € - 0,0954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
Nylon
12.6 mm
3.8 - 13.6 mm
2
0,115 € - 0,1591 € 33052 Auf Lager
5.8 mm
Natur
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
2
0,3379 € - 0,3379 € 8000 Auf Lager
7.5 mm
Schwarz
Nylon
19.0 mm
2.7 - 17.0 mm
2
0,3984 € - 0,3984 € 42193 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
Nylon
16.0 mm
1.4 - 13.0 mm
2
10266021 0,2041 € - 0,2154 € 58196 Auf Lager
4.8 mm
Natur
Nylon
11.0 mm
0.7 - 13.0 mm
2
0,3055 € - 0,3055 € 2111 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
2
0,145 € - 0,1661 € 12089 Auf Lager
7.1 mm
Schwarz
Nylon
16.5 mm
7.0 - 31.1 mm
Type 2
0,283 € - 0,283 € 5000 Auf Lager
6.0 mm
Durchsichtig
PP
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
2
0,6913 € - 0,6913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2 mm
Natur
Nylon
19.0 mm
1.5 - 25.4 mm
2
  • von 16
Spreizniete 5.0 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Schwarz

10217726

Preisbereich
0,183 € - 0,0929 €

Lagerbestände
28100 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.7 - 8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 7.2 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Natur

10606612


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    21.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 14.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.4 mm 2.7 mm 7.6 mm Nylon Schwarz

10365977

Preisbereich
0,1265 € - 0,1025 €

Lagerbestände
19999 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.7 - 7.6 mm
Spreizniete 4.8 mm 3.2 mm 11.4 mm PP Schwarz

10365939

Preisbereich
0,0908 € - 0,0736 €

Lagerbestände
981 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 11.4 mm
Spreizniete 7.9 mm 2.1 mm 257.2 mm Nylon Schwarz

10366059

Preisbereich
0,236 € - 0,1987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    38.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.9 - 7.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 257.2 mm
Spreizniete 10.3 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon Schwarz

10366066

Preisbereich
0,3067 € - 0,2484 €

Lagerbestände
1564 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    20.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    10.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.9 - 14.4 mm
Spreizniete 6.4 mm 0.120 in 0.400 in Nylon Schwarz

10365984

Preisbereich
0,0932 € - 0,0755 €

Lagerbestände
1994 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3 - 10.2 mm
Spreizniete 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon Natur

10366158

Preisbereich
0,0854 € - 0,0692 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    15.9 mm
Spreizniete 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon Natur

10366127

Preisbereich
0,0869 € - 0,0704 €

Lagerbestände
8990 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    25.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    25.4 mm
Spreizniete 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Natur

10366110

Preisbereich
0,0859 € - 0,0696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.1 mm
Spreizniete 6.4 mm 0.5 mm 5.5 mm Nylon Schwarz

10365953

Preisbereich
0,1275 € - 0,1033 €

Lagerbestände
864 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.5 mm
Spreizniete 6.4 mm 3.8 mm 13.6 mm Nylon Schwarz

10366004

Preisbereich
0,0954 € - 0,0773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.8 - 13.6 mm
Spreizniete 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Natur

10119358

Preisbereich
0,1591 € - 0,115 €

Lagerbestände
33052 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 11.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 7.5 mm 2.7 mm 17.0 mm Nylon Schwarz

10265901

Preisbereich
0,3379 € - 0,3379 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    21.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.7 - 17.0 mm
Spreizniete 8.7 mm 1.4 mm 13.0 mm Nylon Schwarz

10266007

Preisbereich
0,3984 € - 0,3984 €

Lagerbestände
42193 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.4 - 13.0 mm
Spreizniete 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm Nylon Natur

10266021

Preisbereich
0,2154 € - 0,2041 €

Lagerbestände
58196 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.7 - 13.0 mm
Spreizniete 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10103616

Preisbereich
0,3055 € - 0,3055 €

Lagerbestände
2111 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.7 - 7.3 mm
Spreizniete 7.1 mm 7.0 mm 31.1 mm Nylon Schwarz

10149270

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
12089 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    37.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.0 - 31.1 mm
Spreizniete 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm PP Durchsichtig

10395745

Preisbereich
0,283 € - 0,283 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 8.0 mm
Spreizniete 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Nylon Natur

10279021

Preisbereich
0,6913 € - 0,6913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    30.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 25.4 mm